ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |


寸法図:SKV-DY(ヨコ仕切用)
| 適用 | 引出レ(H寸法) | ○品番 |
|---|---|---|
W880mm用 | H100mm夕イプ(56) | 650116 SKV-100DY |
| H150mm夕イプ(106) | 650117 SKV-150DY | |
| H200mm夕イプ(156) | 650118 SKV-2025DY | |
| H250mm夕イプ(156) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
856円 ( 942円 ) | 3日目 |
856円 ( 942円 ) | 3日目 |
882円 ( 970円 ) | 3日目 |
引出しパーティションと組み合わせて引出し内を区切る。
【特長】
・引出しスリットにあわせて移動できるため、収納物に合わせてスペースを有効に使用。
【用途】
・本体SKVタイプ専門商品。引出し内の細かい仕切りとして使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

タカチ電機工業
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ無し)
4通常価格(税別):6,834円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ワイヤーリール
4通常価格(税別):812円

ペリカン
ラージケース 大型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):63,833円~

ペリカン
ストームケース 中型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):43,696円~