ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ スチールラック用棚板 |
|
トラスコ中山 中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 300kg/段 |
|
トラスコ中山 M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
エスコ 255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
|
エスコ 62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】 |

店舗用に最適な明るいカラー(パールホワイト色)のスチール棚用の追加棚板。 【特長】 ・店舗内を明るく見...
詳細を確認
棚板は2重折り曲げ構造になっているため、非常に堅牢。
| 間口×奥行 | 品番 | 補強 |
|---|---|---|
| 1200×450 | SHR-11TAP | 1本 |
| 1200×600 | SHR-12TAP | 1本 |
| 1800×450 | SHR-31TAP | 1本 |
| 1800×600 | SHR-32TAP | 2本 |
| 部品明細 |
|---|
| 支柱、棚板、コーナープレート、支柱キャップ、角根ビス(M6×12L)、セレイト付フランジナット |


店舗用に最適な明るいカラー(パールホワイト色)のスチール棚用の追加棚板。
【特長】
・店舗内を明るく見せるパールホワイト色を採用。
・粉体塗装で環境にも優しい仕上げ。
【用途】
・オプション棚として使用出来る。

トラスコ中山
軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)

サカエ
スチールラック用棚板

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,650円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用
4.5通常価格(税別):871円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用
4.5通常価格(税別):948円