ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL EVC-200PCL

乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL

通常単価(税別)
10,605円
税込単価
11,666円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクの乾湿両用掃除機。【特長】・錆びないプラスチックタンクを採...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 幅 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    510
  • 奥行き (mm)
    400
  • 重量 (g)
    4700
  • ホースサイズ (mm)
    内径:30、外径:35
  • 電源コード長 (m)
    約2m
  • JANコード
    4977292489232
  • 電源
    AC 100V(50/60Hz共用)
  • 電流 (A)
    11
  • 定格消費電力 (w)
    1050
  • 最大真空度
    14kPa
  • 最大風量 (m³/min)
    2.0
  • 吸水仕事率
    180W
  • 容量
    集塵:11L、吸水:11L
  • 騒音値 (dB)
    78
  • 材質:タンク
    プラスチック
  • セット内容付属品
    ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター×4、取付ネジ×6

ご注意

  • 掃除機は雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
  • 掃除機を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況などを十分注意して慎重に作業してください。
  • 使用中、機体の調子が悪かったり異常音がした時は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

型番:

EVC-200PCL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクの乾湿両用掃除機。

EVC-200PCL

EVC-200PCL

製品仕様

使用例(液体)

使用例(液体)

使用例(粉塵)

使用例(粉塵)

  • 重量:4,700g
  • 電源:単相交流100V(50/60Hz共用)
  • 電流:11A
  • 定格消費電力:1,050W
  • 最大真空度:14kPa
  • 最大風量:2.0m3/min
  • 集塵容量:11L
  • 吸水容量:11L
  • 電源コード長:4.0m(JIS基準)
  • 吸込仕事率:180W
  • 騒音値:78dB
  • タンク材質:プラスチック

注意・禁止事項

  • 掃除機を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周囲の状況などを十分注意して慎重に作業してください。
  • 掃除機は雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。可燃性の液体やガスのあるところで使用しないでください。
  • 使用中、機体の調子が悪かったり異常音がした時は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、点検・修理を依頼してください。

EVC-200PCLの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
幅(mm)
400
高さ(mm)
510
奥行き(mm)
400
重量(g)
4700
ホースサイズ(mm)
内径:30、外径:35
電源コード長(m)
約2m
JANコード
4977292489232
電源
AC 100V(50/60Hz共用)
電流(A)
11
定格消費電力(w)
1050
最大真空度
14kPa
最大風量(m³/min)
2.0
吸水仕事率
180W
容量
集塵:11L、吸水:11L
騒音値(dB)
78
材質:タンク
プラスチック
セット内容付属品
ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター×4、取付ネジ×6
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EVC-200PCL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,605円
( 11,666円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクの乾湿両用掃除機。
【特長】
・錆びないプラスチックタンクを採用。
・ほこりの入らない防塵スイッチを採用。
・ブロワーとしても使用可能。
・集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備。
・乾湿両用。
【主な用途】
・粉塵や液体の吸引
・自動車の清掃

ご注意

  • 掃除機は雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
  • 掃除機を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況などを十分注意して慎重に作業してください。
  • 使用中、機体の調子が悪かったり異常音がした時は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

乾湿両用掃除機20L EVC-200PCLの型番EVC-200PCLのページです。 型番EVC-200PCLに関する仕様情報を記載しております。
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCLのレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
粉塵吸引
5
満足度:5.0
吸引力が強い。フィルターも水用、粉塵用等付属しており、使い分けれる。他の方の投稿の様に音が大きいが工場などで使うには全く...もっと読む
0人が参考にしています。
金属切削粉などの清掃作業
5
満足度:5.0
金属粉も含めて、一般のチリなど清掃全般に仕えています。少し音は大きいですが、吸引力もあるので仕方ないでしょう。
0人が参考にしています。
作業時の清掃に
3
満足度:3.0
作業時の清掃で使いました。 パワーは問題ないです。 安価ですが性能は十分だと思います。
0人が参考にしています。
旋盤などの清掃に
5
満足度:5.0
この価格帯で粉塵に対応した製品は多くないので良かった。吸引力も相当強く、それに比例して音も大きいが夜中に使う訳ではないの...もっと読む
0人が参考にしています。
掃除機として
5
満足度:5.0
使用歴は、8年程度です。 掃除機としては、吸引力も十分でこの価格帯は他メーカーと比べても群を抜いていると思います。 また...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
乾湿両用掃除機10L EVC-100P
乾湿両用掃除機 12L
業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V
業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
メーカーE-ValueE-ValueE-Valueニルフィスクアドバンススイデンケルヒャー
通常価格10,605円7,133円8,833円59,614円 -119,624円29,919円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目〜1日目9日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
幅(mm)400260280---
高さ(mm)510360280---
奥行き(mm)400360370---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました