ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラチェット式ベルト荷締機 ERT-25S【2個入り】

ラチェット式ベルト荷締機 ERT-25S ERT-25SR-2PCS
通常単価(税別)
1,596円
税込単価
1,756円
通常出荷日:3日目

【特長】・ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行える・ハンドル操作時に手の当たりが優しいラ...

詳細を確認

型番:

ERT-25SR-2PCS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

ERT-25SR-2PCSの仕様・寸法情報

商品タイプ
結束バンド
色
オレンジ
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.2
ベルト長さ(m)
4.5m(固定側:約0.4m・巻取側:約4.1m)
破断強度(kg)
500
使用荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
JANコード
4977292226561
重量(g)
1280
材質:ベルト
ポリエステル
材質:本体
鉄製+ゴムグリップ
用途
荷締め作業。
機能1
ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。
機能2
ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
機能3
ベルト式のため、積み荷を傷つけません。
機能4
軽トラックなどの積荷の固定に適しています。
仕様1
Sフック
仕様2
2本組
注意事項1
べルトが鋭利な物に当たる場合は、ベルトが切れる恐れがありますので、接触部に当てパットを使用下さい。
内容量
1パック(2本)
-
-

商品情報

製品仕様

ラチェット式ベルト荷締機の外観

色 : オレンジ
重量 : 1280g
ベルト厚 : 1.2mm、ベルト幅 : 25mm、ベルト長さ : 4.5m(固定側 : 約0.4m、巻取側 : 約4.1m)
破断強度 : 500kg
使用荷重 : 100kg

材質

バックル : 鉄製+ゴムグリップ
ベルト : ポリエステル

注意事項ほか

ベルトが鋭利な物に当たる場合は、ベルトが切れる恐れがありますので、接触部に当てパットを使用して下さい。

型番リスト

表示件数
型番
ERT-25SR-2PCS

内容量

最小発注数量
1パック(2本)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596円
( 1,756円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行える
・ハンドル操作時に手の当たりが優しいラバー素材付きハンドルを採用しています
【用途】
・荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェット式ベルト荷締機 ERT-25Sの型番ERT-25SR-2PCSのページです。 型番ERT-25SR-2PCSに関する仕様情報を記載しております。
ラチェット式ベルト荷締機 ERT-25Sのレビュー
4.8平均満足度:4.89件のレビュー
荷の固定に
5
満足度:5.0
台車等で荷物を運搬する際は必ずこれを使用しています。 簡単に、誰でも固定できる良い商品です。 価格も安いのに、簡単に取り...もっと読む
0人が参考にしています。
荷物の固定
5
満足度:5.0
ラチェット式で簡単に締めらてガタつかず 安定して固定が出来ています。 ロープで縛っていた時より時間短縮できて 作業効率が...もっと読む
0人が参考にしています。
荷物の固定
4
満足度:4.0
安価の割に結構しっかりしている。 使用上、フックは内側にあった方が使いやすいので 方向性の選択肢があるとありがたい。
0人が参考にしています。
荷物の固定
5
満足度:5.0
価格が安い!!コスパ最高の一品。ショートサイズもあるけれどロング買って使用する長さでベルトを切れば小さな物から大きな物ま...もっと読む
0人が参考にしています。
荷台での固定に
5
満足度:5.0
2個セットでプラスチックのホルダに固定されて納品されました。 安価にもかかわらず質感も良くおすすめできます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用加重は何kgですか?
A
100kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式ベルト荷締機 ERT-25S
ラチェット式ベルト荷締機 ショート
荷締ベルト 25mm×6m
荷締ベルト 25MM×4M 2PCS
荷締ベルト ライムグリーン 25mm×2m
ワンタッチ荷締ベルト 25mm×2m ライムグリーン
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,596円1,582円975円1,259円720円572円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
色オレンジオレンジライムグリーンライムグリーンライムグリーンライムグリーン
ベルト幅(mm)252525252525
ベルト厚(mm)1.21.21.31.31.31.3
ベルト長さ(m)4.5m(固定側:約0.4m・巻取側:約4.1m)2.2m(固定側:約0.2m・巻取側:約2.0m)。6422
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました