ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

荷締ベルト ライムグリーン 25mm×2m×2P【2個入り】

荷締ベルト ライムグリーン 25mm×2m×2P 25MMX2MX2P
通常単価(税別)
990円
税込単価
1,089円
通常出荷日:3日目

【特長】・ベルトの着脱がワンタッチで簡単に行える・ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で...

詳細を確認

型番:

25MMX2MX2P
解除
  • この商品は3パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

25MMX2MX2Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
結束バンド
色
ライムグリーン
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.3
ベルト長さ(m)
2
破断強度(kg)
150
使用荷重(kg)
30
本体/オプション
本体
JANコード
4977292225687
重量(g)
232
材質:バックル
鉄製
材質:ベルト
ポリエステル
用途
荷締め・運搬等(スーツケースにアウトドア、お引越し)、レジャー・ショッピングの荷締め。
機能1
ベルトをバックルに通して引っ張るだけでしっかりと荷締めが行えます。
機能2
荷物を傷つけにくいので安心です。
仕様2
2本組
注意事項1
べルトが鋭利な物に当たる場合は、ベルトが切れる恐れがありますので、接触部に当てパットを使用下さい。
内容量
1パック(2本)

商品情報

製品仕様

作業工具-スリング・ジャッキ-荷締ベルトの外観

重量 : 340g
ベルト厚 : 1.3mm、ベルト幅 : 25mm、ベルト長さ : 4m
破断強度 : 150kg
使用荷重 : 30kg
2本組

材質

バックル : 鉄製
ベルト : ポリエステル
注意事項ほか
ベルトが鋭利な物に当たる場合は、ベルトが切れる恐れがありますので、接触部に当てパットを使用して下さい。

型番リスト

表示件数
型番
25MMX2MX2P

内容量

最小発注数量
1パック(2本)
3パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990円
( 1,089円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトの着脱がワンタッチで簡単に行える
・ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます
・アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です
・長さ調整は自由自在です
【用途】
・荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

荷締ベルト ライムグリーン 25mm×2m×2Pの型番25MMX2MX2Pのページです。 型番25MMX2MX2Pに関する仕様情報を記載しております。
荷締ベルト ライムグリーン 25mm×2m×2Pのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
現場での移動
5
満足度:5.0
現場で移動する際台車を使用しています。工具箱や材料などを乗せた後に荷物を固定しています。簡単に使えてよいです。
0人が参考にしています。
機器の固定
4
満足度:4.0
架台内の機器固定に使用しました。 品質は問題ないですが、黒色があったらよかったです。
0人が参考にしています。
現場作業
5
満足度:5.0
 現場に機材を運び込むときに使っています。  ツールケースとか軽い割にサイズが大きいので、コイツで台車にがつっと止めてし...もっと読む
0人が参考にしています。
ドア製品の運搬
5
満足度:5.0
ドアぐらいの製品を運搬する際に固定具として使用。 コストパフォーマンスよく、運搬から固定までこれがあるだけで全然違います...もっと読む
0人が参考にしています。
測定器の固定
5
満足度:5.0
2個入りで丁度測定器の前面と後面あたりで固定できてよかったです。 固定後のズレは今のところ発生していません
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
荷締ベルト ライムグリーン 25mm×2m×2P
荷締ベルト ライムグリーン 25mm×2m
ワンタッチ荷締ベルト 25mm×2m ライムグリーン
荷締ベルト 25MM×4M 2PCS
荷締ベルト 25mm×6m
ラチェット式ベルト荷締機 ERT-25S
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格990円720円572円1,259円975円1,596円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
色ライムグリーンライムグリーンライムグリーンライムグリーンライムグリーンオレンジ
ベルト幅(mm)252525252525
ベルト厚(mm)1.31.31.31.31.31.2
ベルト長さ(m)222464.5m(固定側:約0.4m・巻取側:約4.1m)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました