ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    切断砥石 石材用 

    切断砥石 石材用  CS-100C
    通常単価(税別)
    448円
    税込単価
    493円
    通常出荷日:5日目

    高品質日本製。石材・レンガ・ブロック・その他非金属の切断に

    型番:

    CS-100C
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CS-100Cの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ストレート型
    被削材
    一般鋼
    外径(mm)
    100
    厚さ(mm)
    2
    穴径(mm)
    15
    砥粒
    C
    粒度(#)
    46
    硬度
    S
    JANコード
    4907052363281
    最高使用回転数
    12900rpm
    最高使用周速度
    4300m/min
    重量(g)
    35
    補強ネット
    1枚入
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CS-100C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    448円
    ( 493円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    高品質日本製。石材・レンガ・ブロック・その他非金属の切断に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切断砥石 石材用 の型番CS-100Cのページです。 型番CS-100Cに関する仕様情報を記載しております。
    切断砥石 石材用 のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    CPブロックの切断
    5
    満足度:5.0
    通常より強度が高いCPブロック(σck=18N)に、SD鉄筋Φ10mmを通す溝切断加工する。 一般的な切断砥石の径Φ10...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 石材用 
    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
    切断砥石 レンジャーカット アルミ用
    切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用
    切断砥石"ツインザー"_金属用
    鉄工用切断砥石 305mm NO.510
    メーカーPROZONEトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トーケンEARTH MAN
    通常価格448円500円468円208円632円920円
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目4日目5日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材一般鋼ステンレス鋼アルミニウム一般鋼一般鋼一般鋼
    外径(mm)100105105105105305
    厚さ(mm)21112.22.8
    穴径(mm)151515151525.4

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました