17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ウェーブカット砥石 ST・鉄工用

ウェーブカット砥石 ST・鉄工用
通常単価(税別)
499円~556円
税込単価
549円~612円
通常出荷日:5日目

寸切棒の切断に最適、カエリが出にくいので仕事がはかどる。【特長】・放熱効果のあるアルミ箔付。・高品質日...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

砥粒

JANコード

最高使用回転数

最高使用周速度

重量

(g)

補強ネット

最小発注数量
1.0/1.2
A/WA
4907052363212
14400rpm
4800m/min
27
2枚入
1個
2.0/2.2
A/WA/WAX
4907052363229
12900rpm
4300m/min
43
1枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
499円
( 549円 )
5日目
556円
( 612円 )
5日目

詳細情報

基本情報

寸切棒の切断に最適、カエリが出にくいので仕事がはかどる。
【特長】
・放熱効果のあるアルミ箔付。
・高品質日本製。
・独自のフランジ一体成型(PAT.)で薄くても空回りしにくい。
【用途】
・一般金属・鋼管・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプなどの切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェーブカット砥石 ST・鉄工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェーブカット砥石 ST・鉄工用
鉄工用切断砥石 305mm NO.510
鉄工用切断砥石 100mm 10枚 No.400
切断砥石 鉄工 100×2.2×15mm 乾式専用
切断砥石 石材用 
切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
メーカーPROZONEEARTH MANEARTH MANE-ValuePROZONEトラスコ中山
通常価格499円-920円1,188円692円 -448円500円
通常出荷日5日目5日目5日目3日目5日目1日目
商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼一般鋼一般鋼一般鋼ステンレス鋼
外径(mm)106305100100100105
穴径(mm)1525.415151515
粒度(#)464646464660
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート