17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 厚さ(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Wカット砥石

    Wカット砥石
    通常単価(税別)
    556円~2,231円
    税込単価
    612円~2,454円
    通常出荷日:5日目

    超速切れ!超薄0.8mm。【特長】・高品質日本製。・寸切棒の切断に最適、カエリが出にくいので仕事がはか...

    詳細を確認
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    厚さ

    (mm)

    JANコード

    重量

    (g)

    入数

    最小発注数量
    0.8/1.0
    4907052363427
    23
    -
    1個
    0.8/1.0
    4907052363434
    120
    5枚組
    1個
    1.0/1.2
    4907052363342
    292
    10枚組
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    556円
    ( 612円 )
    5日目
    1,386円
    ( 1,525円 )
    5日目
    2,231円
    ( 2,454円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    超速切れ!超薄0.8mm。
    【特長】
    ・高品質日本製。
    ・寸切棒の切断に最適、カエリが出にくいので仕事がはかどる。
    ・独自のフランジ一体成型(PAT.)で薄くても空回りしにくい。
    ・一体成形フランジ(特許)。
    ・速切れ・長持ち・安全。
    ・ウェーブカット形状(特許)。
    【用途】
    ・一般金属・鋼管・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプなどの切断に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Wカット砥石のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Wカット砥石
    オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60S
    プロ27カット(オフセット形) PRO27-CUT
    切断砥石ゴールド
    切断砥石 石材用 
    切断砥石"小次郎"
    メーカーPROZONEニューレジストン日本レヂボンPROZONEPROZONEトーケン
    通常価格556円-536円3,085円607円448円681円 -
    通常出荷日5日目4日目在庫品1日目5日目5日目1日目
    商品タイプストレート型オフセット型オフセット型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
    外径(mm)106107100106100105
    穴径(mm)151515151515
    砥粒A/WANXAAXCAZ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト