ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スポンジポリッシャー

スポンジポリッシャー SP-90-6
通常単価(税別)
914円
税込単価
1,005円
通常出荷日:5日目

丈夫でキズを付けにくい高密度スポンジ

型番:

SP-90-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-90-6の仕様・寸法情報

用途
磨き
軸径(mm)
6
質量(g)
58
特長
丈夫でキズを付けにくい高密度スポンジ
用途詳細
プラスチック・ガラス・石材・陶磁器・金属などの汚れ落とし作業に
最大許容回転数(min-1)
3000
JANコード
4907052371804
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SP-90-6

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
58
4907052371804
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914円
( 1,005円 )
5日目

詳細情報

基本情報

丈夫でキズを付けにくい高密度スポンジ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポンジポリッシャーの型番SP-90-6のページです。 型番SP-90-6に関する仕様情報を記載しております。
スポンジポリッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジポリッシャー
軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000
“とんがりパット”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”キャップLタイプ
BS “BSネジタルフラップホイル”(六角軸)
ポリッシュサンダー 軸径φ3.0
"軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)用途:研磨
メーカーPROZONEムラコオフィスマインイチグチナカニシムラコ
通常価格914円754円 -7,031円 -685円 -5,134円 -862円 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
用途磨き研磨研磨研磨研磨研磨
軸径(mm)6666.336
特長丈夫でキズを付けにくい高密度スポンジ-----
用途詳細プラスチック・ガラス・石材・陶磁器・金属などの汚れ落とし作業に-----
最大許容回転数(min-1)3000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました