ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
水性切削液 / 水性研削液
ミスミ
通常価格(税別):13,050円~
通常出荷日:3日目

鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUN POWER
PPコンデンサーブラシ(ポリプロピレン)
4.3通常価格(税別):312円~

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ
4.3通常価格(税別):1,143円~

ミニター
金属ブラシ ホイール FCシリーズ
4通常価格(税別):2,048円~

ミスミ
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
4通常価格(税別):400円

ミニター
毛ブラシ ホイール
0通常価格(税別):2,941円~

ミニター
金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM
0通常価格(税別):3,442円~

SUN POWER
豚毛コンデンサーブラシ CD
5通常価格(税別):323円~

イチネンアクセス
RELIEF マイクロドリル刃セット2.35MM軸 10本組
5通常価格(税別):2,472円

トラスコ中山
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
4.8通常価格(税別):1,150円~