ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
帝健 耐熱手袋 RT-Y・RT-Y-45L |
|
アズワン ミクロハイネス手袋 G5130シリーズ |
|
アズワン 薄手コットンインナー手袋【12個入り】 |
|
ヒシ C型コンテナ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・手軽に使えるオールラウンドタイプ。運転など軽作業用に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト
4.2通常価格(税別):518円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ
4.2通常価格(税別):455円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
4.3通常価格(税別):375円~

トラスコ中山
すべり止め手袋BOX(片手のみ・50枚入)
5通常価格(税別):3,324円

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ
4.4通常価格(税別):307円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ
4.3通常価格(税別):320円~