17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • ピンホール個数

    ~mm
  • ピンホール穴径(mm)

    ~mm
  • 芯間(mm)

    ~mm
  • 適合本体メーカー

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 8日以内
    • 15日以内
    • 39日以内

HSS スペシャルソー(ステンレス用)

通常単価(税別)
16,63336,880
税込単価
18,29640,568
通常出荷日:2日目~39日目一部当日出荷可能

【特長】・DAIDOオリジナルスペシャルソーはチタンの特殊コーティング処理を施した。・硬度が高く、耐摩...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【切断機別メタルソー一覧表】

メーカー切断機型式鋸(外径×厚み×内径)ピンホール(芯間×径×個数)
大同興業プリマック300300×2.0(2.5)×31.850×9×2
315×2.5×31.850×9×2
プリマック370370×2.5(3.0)×5080×15×4
400×2.5(3.0)×5080×15×4
カルテンバッハKKS-400400×2.5(3.0)×5080×15×4
マックエンゼル300300×2.0(2.5)×3250×9×2
エンゼル370370×2.5(3.0)×4063×11×4
エンゼル400400×2.5(3.0)×4063×11×4
エンゼル450450×3.0×4063×11×4
村橋製作所グレートキャプテン V-100300×2.0(2.5)×4063×11×4
グレートキャプテン VX-125360×2.5(3.0)×4063×11×4
日東工器NTC-300300×2.0(2.5)×3250×9×2
NTC-370370×2.5(3.0)×4566×11×2
昭和電機MS-250250×2.0×3263×11×4
MS-350315×2.5×3263×11×4
350×3.0×3263×11×4
ミタチ電機MMC-250250×2.0(2.5)×3245×8.5×2
MMC-360360×2.5(3.0)×4065×11×3
MMC-385385×2.5(3.0)×4065×11×3
高速電機KCM-250250×2.0(2.5)×3250×9×2
KCM-360360×2.5(3.0)×4566×11×2
KCM-370370×2.5(3.0)×4566×11×4
日立工機CU-10250×2.0(2.5)×3250×9×2
CU-13315×2.5(3.0)×3263×11×4
CU-15370×2.5(3.0)×4566×11×2
津根精機ロビー・プロマックス250×2.0(2.5)×3245×8.5×2
エコノミー・ワグナー275×2.0(2.5)×3250×9×4
315×2.5(3.0)×3263×11×4
400×2.5(3.0)×5080×15×4
藤田機械
大野鋼機
アイゼル・フォーカス280×2.0(2.5)×4055×8.5×2
65×11×2
315×2.5(3.0)×4055×8.5×2
65×11×2
400×2.5(3.0)×4055×8.5×2
65×11×2
アマダCM-400280×2.0(2.5)×3263×10.5×4
315×2.5(3.0)×3263×10.5×4
360×3.0×3263×10.5×4

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

ピンホール個数

ピンホール穴径

(mm)

芯間

(mm)

適合本体メーカー

ピッチ(mm)

最小発注数量
250
2
32
2
9
50
日立 / 高速電機
3
1個
250
2
32
2
9
50
日立 / 高速電機
6
1個
300
2
31.8
2
9
50
大同興業
3
1個
300
-
31.8
2
9
50
-
5
1個
300
2.5
31.8
2
9
50
大同興業
3
1個
300
2.5
31.8
2
9
50
大同興業
6
1個
370
2.5
50
4
15
80
-
5
1個
370
2.5
50
4
15
80
大同興業
6
1個
370
3
40
4
11
63
マック
4
1個
370
3
40
4
11
63
マック
6
1個
370
3
45
4
11
66
-
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,633
( 18,296 )
8日目
19,927
( 21,920 )
8日目
21,472
( 23,619 )
2日目
18,213
( 20,034 )
39日目
19,339
( 21,273 )
15日目
19,339
( 21,273 )
15日目
28,999
( 31,899 )
2日目
35,200
( 38,720 )
2日目
36,880
( 40,568 )
2日目
36,880
( 40,568 )
8日目
33,086
( 36,395 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DAIDOオリジナルスペシャルソーはチタンの特殊コーティング処理を施した。
・硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
・サイドウエルディングが起こりにくい。
・ステンレス銅や合金銅の切断に最適なメタルソーです。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSS スペシャルソー(ステンレス用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ステンレスパイプの切断で使用
4
満足度:4.0
肉厚1mmの径がφ10mmのステンレスパイプの切断で使用しています。使っている機器に合うソーでしたので選定し購入していま...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSS スペシャルソー(ステンレス用)
HSSスペシャルソー(ステンレス用)
HSS メタルソー(普通鋼用)
HSSメタルソー(普通鋼用)
CMS 切断用メタルソー ホモ処理品 (ピッチ品)
自在溝切カッター AJ120W21シリーズ
メーカー大同興業大同興業大同興業大同興業岡崎精工大日商
通常価格16,633-16,106 -16,420 -14,985 -15,282 -9,000
通常出荷日2日目〜1日目2日目〜1日目〜2日目〜1日目
主要切断材質ステンレスステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス木質系建材 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング