17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

BTXパッド【15~20個入り】

通常単価(税別)
6,4508,209特別価格
税込単価
7,0959,030特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・不織布(ナイロン繊維)研磨シートです。・柔軟性と適度な強度を備えているので凹凸部や曲面研磨が...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

厚み

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
60
赤茶
13
294-0922
10
1パック

15個入り

120
赤茶
10
294-0876
10
1パック

20個入り

1500
濃灰
10
294-0884
10
1パック

20個入り

240
赤茶
10
294-0892
10
1パック

20個入り

3000
濃灰
10
294-0906
10
1パック

20個入り

400
赤茶
10
294-0914
10
1パック

20個入り

800
その他
10
294-0931
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4505,826
( 6,409 )
7日目
8,2097,758
( 8,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,0006,542
( 7,196 )
7日目
7,000
( 7,700 )
8日目
7,227
( 7,950 )
7日目
7,000
( 7,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,0006,635
( 7,299 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布(ナイロン繊維)研磨シートです。
・柔軟性と適度な強度を備えているので凹凸部や曲面研磨が可能です。
・耐水性・耐油性があります。
・細かいナイロン繊維の1本1本に接着剤で研磨砥粒を固着させてあります。
・姉妹品のベルテックス・サンドよりも目が細かく、補修や仕上げ研磨に向いています。
・水洗いすれば目詰まり対策になります。
【用途】
・金属加工部品の細かなバリ取り。
・金属部品の油汚れ、腐食部分の除去。
・つや消し。
・木工品や塗装面の補修作業。
・塗装前工程の仕上げ研磨。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本体寸法(mm):横150×縦230×厚・約10
型番粒度入数(内装)
BTXP-60
#60
15枚
BTXP-120
#120
20枚
BTXP-240
#240
20枚
BTXP-400
#400
20枚
BTXP-800
#800
20枚
BTXP-1500
#1,500
20枚
BTXP-3000
#3,000
20枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTXパッドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
整備に使用しています
5
満足度:5.0
社内の塗料を落としたり、サビ落としなど、広範囲で使用しています。広範囲で使うため、この粒度(#800)としています。初期...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BTXパッド
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
布やすり“ポップアップロールペーパー”
グランドスーパーシート
マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HNタイプ
メーカーベルスター研磨材工業スリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山三共理化学三共理化学
通常価格6,450-6,1855206,952 -3,809 -4,729 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目2日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ不織布/ナイロン研磨布空研ぎペーパー研磨布空研ぎペーパー研磨紙
形状シート形状シート形状シート形状ロール形状シート形状ロール形状
幅(mm)150150228937575
長さ(mm)2302302803700011015000
砥粒A酸化アルミニウム酸化アルミニウム(A)AA酸化アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング