ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 中量作業台KTタイプ |
|
サカエ 作業台用オプション 移動脚 |
|
ミスミ XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/2Dタイプ |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
|
サカエ 軽量作業台KKタイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |

サカエ軽量作業台に取り付ければ、高さを上げて使用可能。【特長】・作業台高さを100mm~300mmアッ...
詳細を確認
※30×60mmの支柱用
| 取付後作業台高さ | ○品番(グリーン) | ○品番(アイボリー) |
|---|---|---|
| 取付作業台+100mm | 538821 KK-100RKA | 538824 KK-100RKAI |
| 取付作業台+200mm | 538822 KK-200RKA | 538825 KK-200RKAI |
| 取付作業台+300mm | 538823 KK-300RKA | 538826 KK-300RKAI |

取付け方法図
1. アジャスターを外す。
2. 専用レンチでネジを連結脚に取り付ける。
3. 外したアジャスターを再度取り付ける。
取付可能作業台


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,237円 ( 9,061円 ) | 3日目 |
8,237円 ( 9,061円 ) | 3日目 |
9,271円 ( 10,198円 ) | 3日目 |
9,271円 ( 10,198円 ) | 3日目 |
10,209円 ( 11,230円 ) | 3日目 |
10,209円 ( 11,230円 ) | 3日目 |
サカエ軽量作業台に取り付ければ、高さを上げて使用可能。
【特長】
・作業台高さを100mm~300mmアップ。
・座り作業から立ち作業へ変更可能。
【用途】
・座り作業から立ち作業に変更したいときに使用。



サカエ
軽量作業台KKタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):6,025円~

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):4,699円~

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):12,335円~

サカエ
ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー
0通常価格(税別):85,303円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm)
0通常価格(税別):29,252円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):38,366円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H825mm/H828mm)
0通常価格(税別):23,071円~