ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台用オプション 連結脚専用レンチ KK-100WRE

作業台用オプション 連結脚専用レンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,912
税込単価
2,103

作業台連結脚、専用レンチ。 【特長】 ・作業台で使用可能な連結脚のレンチ。 【...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 作業台連結脚についてはこちらをご覧ください。

型番:

KK-100WRE
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    使用方法・使用事例

    使用方法・使用事例

    専用レンチ使用例

    専用レンチ使用例

    専用レンチを用いて組み立てを簡単に

    1. 1.アジャスターを外す。
    2. 2.専用レンチでネジを連結脚に取り付ける。
    3. 3.外したアジャスターを再度取り付ける。

    使用可能作業台:KK,KH、KD、SKK,SKD、KTD、DSK、CPの各作業台。

    使用方法

    KK-100WREの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    作業台アタッチメント
    本体/オプション
    オプション
    仕様
    取付可能作業台:KK、KH、KD、SKK、SKDの各作業台
    内容量
    1個

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KK-100WRE

    内容量

    最小発注数量
    1個
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,912
    ( 2,103 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    作業台連結脚、専用レンチ。
    【特長】
    ・作業台で使用可能な連結脚のレンチ。
    【用途】
    ・作業台KK、KH、SKK、SKD、KTD、DSK、CP作業台に使用。

    ご注意

    • 作業台連結脚についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    作業台用オプション 連結脚専用レンチの型番KK-100WREのページです。 型番KK-100WREに関する仕様情報を記載しております。
    作業台用オプション 連結脚専用レンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    作業台用オプション 連結脚専用レンチ
    作業台用オプション 作業台連結脚
    作業台用オプション移動脚セット
    作業台用オプション コードボックス
    作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)
    作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格1,9126,976 -26,0597,98817,024 -18,471 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
    本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
    仕様取付可能作業台:KK、KH、KD、SKK、SKDの各作業台取付けには専用レンチ(KK-100WRE)が必要です。キャスター1個あたりの耐荷重:120kg100V、15A基本体カギ付
    内容量1個1パック(4本)1セット1個1台1台
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました