17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷や冷やパット・冷や冷やシャーベットパット

冷や冷やパット・冷や冷やシャーベットパット

通常単価(税別)
684円~968円
税込単価
752円~1,065円
通常出荷日:7日目

ヘルメットに取付けて頭部を冷やすパット。【特長】・あらゆる作業用ヘルメットのヘッドバンドに簡単に取り付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

冷や冷やパット No.7167、7168の仕様

No.7167冷や冷やパットの外観 重量:約68g

No.7167冷や冷やパットの外観
重量:約68g

No.7168冷や冷やシャーベットパットの外観 重量:約91g

No.7168冷や冷やシャーベットパットの外観
重量:約91g

SP-7167冷や冷やパッド詰め替え用の外観

SP-7167冷や冷やパッド詰め替え用の外観

SP-7168冷や冷やシャーベットパット詰め替え用の外観

SP-7168冷や冷やシャーベットパット詰め替え用の外観

  • ※ 冷蔵室で3時間以上冷却してください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

詳細タイプ

JANコード

質量(g)

仕様

内容量

最小発注数量
冷や冷やシャーベットパッド本体
-
約91
冷凍室で3時間以上冷却
1個
1個
NO7168冷や冷やパッド詰め替え用
-
-
冷凍室で3時間以上冷却
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968円
( 1,065円 )
7日目
684円
( 752円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ヘルメットに取付けて頭部を冷やすパット。
【特長】
・あらゆる作業用ヘルメットのヘッドバンドに簡単に取り付け可能。
・冷凍庫で凍らしてもシャーベット状で頭部にフィットする。
・特殊保冷材使用。
【用途】
・ヘルメットに取付けて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷や冷やパット・冷や冷やシャーベットパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷や冷やパット・冷や冷やシャーベットパット
ヘルメット用ステッカー「血液型 AB型」 No.68-003
ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88
汗取りデコパット No.67
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
ヘルメット用ステッカー「血液型 B型」 No.68-002
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格684円-403円530円 -610円 -433円433円
通常出荷日7日目5日目5日目〜10日目4日目4日目
商品タイプ内装ステッカー外装内装ステッカーステッカー
内容量1個1袋(2枚)1袋(2個)1枚1袋(2枚)1袋(2枚)
よく一緒に購入される商品

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト