ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんメガネ(強化ガラスレンズ) No.1350

通常単価(税別)
1,904円
税込単価
2,094円
通常出荷日:7日目

【特長】・このレンズはJIS規格の衝撃強度は満足しますが、過度な衝撃が加わると割れることがあります・防...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
    無
  • UVカット
    無
  • 耐静電性
    無
  • 傷防止
    有
  • レンズ交換
    無
  • レンズ
    強化ガラス
  • 仕様
    防じんメガネ(強化ガラスレンズ)
  • 質量(g)
    約52
  • フレーム材質
    セルロース
  • 特長
    このレンズはJIS規格の衝撃強度は満足しますが、過度な衝撃が加わると割れることがあります。
  • 内容量
    1個

型番:

NO1350
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO1350の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
無
UVカット
無
耐静電性
無
傷防止
有
レンズ交換
無
レンズ
強化ガラス
仕様
防じんメガネ(強化ガラスレンズ)
質量(g)
約52
フレーム材質
セルロース
特長
このレンズはJIS規格の衝撃強度は満足しますが、過度な衝撃が加わると割れることがあります。
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NO1350

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,904円
( 2,094円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このレンズはJIS規格の衝撃強度は満足しますが、過度な衝撃が加わると割れることがあります
・防じんメガネ(強化ガラスレンズ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんメガネ(強化ガラスレンズ) No.1350の型番NO1350のページです。 型番NO1350に関する仕様情報を記載しております。
防じんメガネ(強化ガラスレンズ) No.1350のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
作業に使用しています
3
満足度:3.0
自社内での吹き付け作業に使用しています。吹き付け作業時に飛び散り、防じんメガネに付着した物を取る際に溶剤を使用します。溶...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じんメガネ(強化ガラスレンズ) No.1350
防じんメガネ No.1210
防じんメガネ 1343
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) バックルベルトタイプ
保護メガネ BXルーペ付レンズ
一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー山本光学スリーエムジャパントラスコ中山
通常価格1,904円1,257円1,257円3,079円2,251円 -957円
通常出荷日7日目5日目5日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネゴーグル一眼型メガネゴーグル二眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISJISJISANSIANSI
曇り止め無有有有有有
UVカット無無有有有有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト