ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんメガネ No.1308-G

通常単価(税別)
1,618円
税込単価
1,780円
通常出荷日:7日目

傷が付きにくい特殊ハードコーティン加工【特長】・お好みに合わせて選べる多品種

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
    無
  • UVカット
    有
  • 耐静電性
    無
  • 傷防止
    有
  • レンズ交換
    無
  • レンズ
    ポリカーボネート(グリーン)つるの長さ調節可能
  • つる材質
    ナイロン
  • 特長
    傷が付きにくい特殊ハードコーティン加工
  • 内容量
    1個

型番:

NO1308-G
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO1308-Gの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
曇り止め
無
UVカット
有
耐静電性
無
傷防止
有
レンズ交換
無
レンズ
ポリカーボネート(グリーン)つるの長さ調節可能
つる材質
ナイロン
特長
傷が付きにくい特殊ハードコーティン加工
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NO1308-G

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,618円
( 1,780円 )
7日目

詳細情報

基本情報

傷が付きにくい特殊ハードコーティン加工

【特長】
・お好みに合わせて選べる多品種

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんメガネ No.1308-Gの型番NO1308-Gのページです。 型番NO1308-Gに関する仕様情報を記載しております。
防じんメガネ No.1308-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じんメガネ No.1308-G
防じんメガネ No.1210
超軽量防じんメガネ NO.1341
帽子取付用防じんメガネ No.1400-LG
防じんメガネ 1343
メッシュメガネ No.1351
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,618円1,257円2,667円3,041円1,257円3,188円
通常出荷日7日目5日目5日目2日目5日目4日目
形状二眼型メガネゴーグル二眼型メガネ取付型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め無有有無有無
UVカット有無有有有無
耐静電性無無無無無無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト