17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TAKEバイザー・メッシュ製日よけ・ビニール製日よけ

TAKEバイザー・メッシュ製日よけ・ビニール製日よけ

通常単価(税別)
898円~1,750円
税込単価
988円~1,925円
通常出荷日:7日目

ヘルメット取付用の日除け。【特長】・材質でビニール、メッシュ、竹等を用意。【用途】・ヘルメット取付用。

  • 商品タイプ
    外装
  • 用途
    日除け
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

No.70の外観

No.70の外観
品名:ビニール製日除け
重量:約80g
材質:ビニール

No.71の外観

No.71の外観
品名:TAKE(たけ)バイザー
重量:約78g
材質:竹

No.72の外観

No.72の外観
品名:メッシュ製日除け
重量:約68g
材質:メッシュ

着用イメージ

イメージ1

イメージ1

イメージ2

イメージ2

  • ※ No.71は、あらゆるヘルメットに装着できるようゴム等の部品が取り付けてあります。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

詳細タイプ

質量(g)

材質

内容量

最小発注数量
ビニール製日よけ
約80
ビニール製
1枚
1個
メッシュ製日よけ
約68
メッシュ製
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898円
( 988円 )
7日目
1,750円
( 1,925円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ヘルメット取付用の日除け。
【特長】
・材質でビニール、メッシュ、竹等を用意。
【用途】
・ヘルメット取付用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TAKEバイザー・メッシュ製日よけ・ビニール製日よけのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAKEバイザー・メッシュ製日よけ・ビニール製日よけ
蓄光シールテープ No.7068
メッシュ製日除け/KARU(かる)バイザー
ヘルメット取付用バイザーライト
ふうりん(防暑タレ)
取替え用ひさし
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格898円-900円2,046円2,398円1,109円1,389円
通常出荷日7日目在庫品1日目2日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ外装ステッカー外装その他外装外装
用途日除け蓄光暑さ対策にヘルメット取付用バイザーライト暑さ対策に取替え用部品
内容量1枚1袋(5枚)----
よく一緒に購入される商品

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト