17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特大サイズヘルメット No.375

特大サイズヘルメット No.375

通常単価(税別)
4,065円~5,159円
税込単価
4,472円~5,675円
通常出荷日:7日目

厚生労働省保護帽検定合格品のヘルメット。【特長】・特大サイズヘルメット(最大サイズ : 65.5㎝)。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
    無
  • シールド面・スライダー面
    無
  • 通気孔
    無
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
    有
  • ひさし長 (mm)
    約52
  • 詳細タイプ
    OT型内装+スチロールライナー
  • 質量(g)
    約439
  • サイズ
    57~65.5cm
  • 仕様
    飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

特大サイズヘルメット No.375の仕様

特大サイズヘルメット No.375の外観

胴体:ABS
ひさし長さ:約52㎝
サイズ:59~65.5㎝
重量:約440g

内装

特大サイズヘルメット No.375の内装( OT型内装一式)

特大サイズヘルメット No.375の内装( OT型内装一式)

特大サイズヘルメット No.375の内装(ライナー)

特大サイズヘルメット No.375の内装(ライナー)

  • ※ 上記ライナーはNo.375F-OT専用です。

労働安全衛生規則の規格には次のような種類があり、下記のような記号で表示してあります。
A →飛来・落下物用:物体の飛来又は落下による危険を防止又は軽減する為のもの。
B →墜落時保護用:墜落による危険を防止又は軽減する為のもの。(内面にスチロールライナーが入っている)
E →電気用:作業中の頭部感電による危険を防止する為のもの。使用電圧7,000V以下。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

色

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
-
1個
1個
イエロー
4962087105459
1個
1個
ブルー
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,065円
( 4,472円 )
7日目
5,159円
( 5,675円 )
7日目
4,065円
( 4,472円 )
7日目

詳細情報

基本情報

厚生労働省保護帽検定合格品のヘルメット。
【特長】
・特大サイズヘルメット(最大サイズ : 65.5㎝)。
・帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
【用途】
・法律で定める危険な作業などの使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特大サイズヘルメット No.375のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業用ヘルメット
4
満足度:4.0
通常の物は、サイズが小さくアジャスターを粗いっぱいまでのばすが、その必要がない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特大サイズヘルメット No.375
ヘルメット 特大Lサイズ No.170LF
ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)
特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#150-AMZ(EPA)
FRP樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#154-EPZ(EPA)
特大サイズヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169L-FZ(EPA)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーDICプラスチック谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格4,065円-3,390円7,517円4,916円3,921円6,102円
通常出荷日7日目2日目〜1日目6日目6日目6日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプMPタイプ野球帽タイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂FRP樹脂FRP樹脂ABS樹脂
透明バイザー無無無無無無
シールド面・スライダー面無無無無無無
通気孔無無無無無無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト