ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替えレンズ No.SP【1~3個入り】

通常単価(税別)
730円~2,000円
税込単価
803円~2,200円
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・スペアレンズはゴグル形の防じんメガネの取替えレンズとしてご利用ください。

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 規格

  • 曇り止め

  • レンズ

  • 詳細タイプ

  • 色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

規格

曇り止め

レンズ

詳細タイプ

色

JANコード

内容量

最小発注数量
JIS
無
-
No.1200用
クリア
4962087600855
1パック(3枚)
1パック

3個入り

JIS
無
-
No.1250用
クリア
4962087600862
1パック(3枚)
1パック

3個入り

JIS
有
-
No.1210・No.1220・No.1270用
クリア
-
1枚
1個
JIS
有
ハードコーティング
No.1271用
クリア
4962087600893
1枚
1個
JIS
有
-
No.1280用
クリア
4962087600718
1枚
1個
JIS
有
-
No.1290用
クリア
4962087600473
1枚
1個
-
有
ハードコーティング
No.1290-P用
スモーク
4962087603009
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730円
( 803円 )
5日目
730円
( 803円 )
5日目
754円
( 829円 )
7日目
1,232円
( 1,355円 )
5日目
1,232円
( 1,355円 )
5日目
809円
( 890円 )
7日目
2,000円
( 2,200円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペアレンズはゴグル形の防じんメガネの取替えレンズとしてご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替えレンズ No.SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替えレンズ No.SP
防じんメガネ No.1210
メッシュメガネ No.1351
超軽量防じんメガネ NO.1341
帽子取付用メッシュメガネ No.1410
帽子取付用メッシュシールド No.1420
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格730円-1,257円3,188円2,667円2,751円3,377円
通常出荷日5日目〜5日目4日目5日目4日目4日目
形状ゴーグルゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネ取付型メガネ-
用途防塵防塵防塵防塵防塵-
UVカット無無無有無-
耐静電性無無無無無-
傷防止無無無無無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト