17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトガンボ(GAMBO) No.1110

通常単価(税別)
449円
税込単価
494円
通常出荷日:7日目

【特長】・飛来物の多い作業には目や顔を守ってくれる。・ハサミ込みワンタッチ装着。・調節パットでフィット...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 用途
    防塵
  • 商品タイプ
    本体
  • 曇り止め
    無
  • 傷防止
    有
  • UVカット
    無
  • 耐静電性
    無
  • レンズ交換
    無
  • レンズ
    透明PET樹脂
  • サイズ
    0.8mm厚×145mm長さ(レンズ)

型番:

SP-1110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-1110の仕様・寸法情報

形状
防災面
用途
防塵
商品タイプ
本体
曇り止め
無
傷防止
有
UVカット
無
耐静電性
無
レンズ交換
無
レンズ
透明PET樹脂
JANコード
4962087601876
詳細タイプ
スペアレンズ
サイズ
0.8mm厚×145mm長さ(レンズ)

絞り込み条件

  • JANコード

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1110

JANコード

詳細タイプ

最小発注数量
4962087601876
スペアレンズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
449円
( 494円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛来物の多い作業には目や顔を守ってくれる。
・ハサミ込みワンタッチ装着。
・調節パットでフィット感抜群。
・超軽量

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトガンボ(GAMBO) No.1110の型番SP-1110のページです。 型番SP-1110に関する仕様情報を記載しております。
ライトガンボ(GAMBO) No.1110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトガンボ(GAMBO) No.1110
スペアレンズ NO.1110用
トーヨーセフティ フェースシールド ライトガンボ
保護面 No.2
ライトメッシュガンボ No.1115
スペアメッシュ NO.1115用
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーアズワントーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格449円688円1,461円4,466円809円 -971円
通常出荷日7日目1日目4日目1日目7日目1日目
形状防災面-防災面防災面防災面-
用途防塵---防塵-
商品タイプ本体-本体本体--
曇り止め無---無-
傷防止有---無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました