ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |


BT-1:16mm幅
BT-2:18mm幅
ヘルメット用バックテープ。
【特長】
・ぐらつきやズレを防止。
・2種類の幅から選べる。

トーヨーセフティー
ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

谷沢製作所
ヘルメットラック エコラック 1個掛け用
4.3通常価格(税別):1,582円~

トーヨーセフティー
トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ あらゆるミゾ付き用 2個入
5通常価格(税別):549円

トーヨーセフティー
ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88
4.5通常価格(税別):530円~

谷沢製作所
PE樹脂製帽子補強ライナー バンピーノ
0通常価格(税別):403円~

住ベ テクノプラスチック
ヘルメット KKC型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)
5通常価格(税別):3,175円~

トーヨーセフティー
ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)
5通常価格(税別):3,817円~

トーヨーセフティー
ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82
3通常価格(税別):1,371円

ミスミ
通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメット
0通常価格(税別):2,701円~

谷沢製作所
シールド面付きヘルメット ST#162V-SD(EPA)
0通常価格(税別):12,136円~