ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機 DAW-180SS
  • TLW-230ES
  • DAW-180SS
通常単価(税別)
897,890円
税込単価
987,679円
通常出荷日:4日目

【特長】・交流電源はインバータ発電機を搭載・永久磁石搭載により安定した溶接性能をお約束・耐久性・メンテ...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

DAW-180SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DAW-180SSの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン溶接機
電圧(V)
単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)
2.0~4.0
騒音(dB)
65
エンジン
クボタ
使用率(%)
50
出力(kVA)
3
電流範囲(A)
DC30~180
幅(mm)
990
奥行(mm)
590
高さ(mm)
750
トラスココード
462-5561
質量(g)
181000
特長
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。
用途
重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
仕様
国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」/国土交通省「超低騒音型建設機械」
付属品
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DAW-180SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897,890円
( 987,679円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交流電源はインバータ発電機を搭載
・永久磁石搭載により安定した溶接性能をお約束
・耐久性・メンテナンス性に優れた水冷エンジン搭載
・スローダウン機能付で低燃費・低騒音
・超低騒音型建設機械指定機
・直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます
・アーク性能が一段とアップします
・DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です
・DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました
【用途】
・重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機の型番DAW-180SSのページです。 型番DAW-180SSに関する仕様情報を記載しております。
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機
エンジンアーク溶接機兼インバータ発電機
ディーゼルエンジン溶接機
ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)
ディーゼルエンジンTIG溶接機
エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)
メーカーデンヨーデンヨーデンヨー新ダイワ工業デンヨー新ダイワ工業
通常価格897,890円434,587円1,276,754円 -280,039円2,271,687円277,075円
通常出荷日4日目4日目3日目1日目7日目4日目
商品タイプエンジン溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機エンジンTIG溶接機エンジン溶接機
電圧(V)単相100単相100単相110 / 単相100 / 三相220 / 三相200単相100単相100単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)2.0~4.02.0~3.22.0~6.02.0~3.22.0~6.02.0~3.2
騒音(dB)6572----
エンジンクボタホンダ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました