ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エンジンアーク溶接機兼インバータ発電機

エンジンアーク溶接機兼インバータ発電機 GAW-135
通常単価(税別)
434,587円
税込単価
478,046円
通常出荷日:4日目

【特長】・永久磁石採用の高効率発電機搭載で、安定した溶接性能を実現・高性能インバータ発電機搭載で、電動...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

GAW-135
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GAW-135の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン溶接機
電圧(V)
単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)
2.0~3.2
騒音(dB)
72
エンジン
ホンダ
使用率(%)
40
出力(kVA)
1.5
電流範囲(A)
DC40~135
幅(mm)
540
奥行(mm)
435
高さ(mm)
465
連続運転時間
約6.6時間
タンク容量(L)
7
トラスココード
462-5650
質量(g)
49000
用途
電源のない現場での溶接作業に。
仕様
国土交通省排ガス対策機「対象外」商品
付属品
なし

型番リスト

表示件数
型番
GAW-135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434,587円
( 478,046円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・永久磁石採用の高効率発電機搭載で、安定した溶接性能を実現
・高性能インバータ発電機搭載で、電動工具の充電などの精密機器にも対応
・低騒音マフラを搭載し、パイプフレームながらソフトな運転音に抑えます
・軽量・コンパクトタイプです
・永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です
・優れた安定性と大出力です
・交流電源はあらゆる電気器具に対応します
・リコイル始動です
【用途】
・電源のない現場での溶接作業に

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンジンアーク溶接機兼インバータ発電機の型番GAW-135のページです。 型番GAW-135に関する仕様情報を記載しております。
エンジンアーク溶接機兼インバータ発電機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンアーク溶接機兼インバータ発電機
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機
エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)
ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200
メーカーデンヨーデンヨー新ダイワ工業新ダイワ工業スター電器製造スター電器製造
通常価格434,587円897,890円277,075円280,039円45,290円345,677円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプエンジン溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機エンジン溶接機アーク溶接機その他溶接機
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相200単相200 / 単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)2.0~3.22.0~4.02.0~3.22.0~3.21.4~5.00.6~1.2
騒音(dB)7265----
エンジンホンダクボタ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました