17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケット食塩水・融雪剤濃度計 PAL-03S

ポケット食塩水・融雪剤濃度計

通常単価(税別)
40,783円
税込単価
44,861円
通常出荷日:19日目

【特長】・食塩水及び融雪剤(塩化ナトリウム液)濃度測定に!・サンプルは2~3滴でOKで、測定時間はわず...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    濃度計
  • 測定範囲 (%)
    0~28
  • 幅 (mm)
    55
  • 奥行 (mm)
    31
  • 高さ (mm)
    109
  • トラスココード
    403-0265
  • 質量 (g)
    100
  • 特長
    サンプルは2~3滴でOKで、測定時間はわずか3秒です。保管用ケース付です。水で丸洗いできる防水仕様です。電池残量表示機能付です。外光の影響を検知できるので屋外でも使用可能です。グッドデザイン賞受賞品です。
  • 用途
    塩化ナトリウム液濃度計。 道路の凍結防止剤の管理。 不凍液の管理。
  • 電源
    単4乾電池X2本(別売)
  • 最小表示 (%)
    0.1
  • 測定精度 (%)
    ±0.2

型番:

PAL-03S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PAL-03Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
濃度計
測定範囲(%)
0~28
幅(mm)
55
奥行(mm)
31
高さ(mm)
109
トラスココード
403-0265
質量(g)
100
特長
サンプルは2~3滴でOKで、測定時間はわずか3秒です。保管用ケース付です。水で丸洗いできる防水仕様です。電池残量表示機能付です。外光の影響を検知できるので屋外でも使用可能です。グッドデザイン賞受賞品です。
用途
塩化ナトリウム液濃度計。 道路の凍結防止剤の管理。 不凍液の管理。
電源
単4乾電池X2本(別売)
最小表示(%)
0.1
測定精度(%)
±0.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAL-03S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,783円
( 44,861円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食塩水及び融雪剤(塩化ナトリウム液)濃度測定に!
・サンプルは2~3滴でOKで、測定時間はわずか3秒です
・保管用ケース付です
・水で丸洗いできる防水仕様です
・電池残量表示機能付です
・外光の影響を検知できるので屋外でも使用可能です
・グッドデザイン賞受賞品です
【用途】
・道路の凍結防止剤の管理
・不凍液の管理

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポケット食塩水・融雪剤濃度計の型番PAL-03Sのページです。 型番PAL-03Sに関する仕様情報を記載しております。
ポケット食塩水・融雪剤濃度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケット食塩水・融雪剤濃度計
デジタルイソプロピルアルコール濃度計
デジタルエチルアルコール濃度計
デジタル過酸化水素水濃度計
デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計
ペン 糖度・濃度計
メーカーアタゴアタゴアタゴアタゴアタゴアタゴ
通常価格40,783円109,602円109,602円109,602円109,602円40,105円
通常出荷日19日目8日目8日目7日目8日目6日目
商品タイプ濃度計濃度計濃度計濃度計濃度計濃度計
測定範囲(%)0~280.0~60.00.0~45.00.0~50.00.0~40.0-
幅(mm)55170170170170160
奥行(mm)319090909038
高さ(mm)1094040404018
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました