ツール用品技術窓口

ポケットエチレングリコール濃度計 PAL-91S

ポケットエチレングリコール濃度計

通常単価(税別)
40,783円
税込単価
44,861円
通常出荷日:19日目

【特長】・サンプルは2~3滴でOKです・測定時間はわずか3秒です・クーラント液、ブライン液、冷媒液、不...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    濃度計
  • 測定範囲 (%)
    0~90
  • 濃度計特長
    エチレングリコール用
  • 幅 (mm)
    55
  • 奥行 (mm)
    31
  • 高さ (mm)
    109
  • トラスココード
    403-0281
  • 質量 (g)
    100
  • 容器保護等級
    IP65
  • 特長
    サンプルは2~3滴でOKです。測定時間はわずか3秒です。クーラント液、ブライン液、冷媒液、不凍液など(いずれもエチレングリコール系が対象です)の濃度を簡単操作でデジタル表示します。キー操作により凍結温度を表示させることもできます。グッドデザイン賞受賞品です。
  • 用途
    エチレングリコール濃度0~90%(V/V)(自動温度補正)。 エチレングリコール凍結温度0~-50℃(自動温度補正)。
  • 電源
    単4乾電池X2本(別売) 
  • 分解能 (%)
    0.2
  • 測定精度 (%)
    ±0.4

型番:

PAL-91S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PAL-91Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
濃度計
測定範囲(%)
0~90
濃度計特長
エチレングリコール用
幅(mm)
55
奥行(mm)
31
高さ(mm)
109
トラスココード
403-0281
質量(g)
100
容器保護等級
IP65
特長
サンプルは2~3滴でOKです。測定時間はわずか3秒です。クーラント液、ブライン液、冷媒液、不凍液など(いずれもエチレングリコール系が対象です)の濃度を簡単操作でデジタル表示します。キー操作により凍結温度を表示させることもできます。グッドデザイン賞受賞品です。
用途
エチレングリコール濃度0~90%(V/V)(自動温度補正)。 エチレングリコール凍結温度0~-50℃(自動温度補正)。
電源
単4乾電池X2本(別売) 
分解能(%)
0.2
測定精度(%)
±0.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAL-91S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,783円
( 44,861円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプルは2~3滴でOKです
・測定時間はわずか3秒です
・クーラント液、ブライン液、冷媒液、不凍液など(いずれもエチレングリコール系が対象です)の濃度を簡単操作でデジタル表示します
・キー操作により凍結温度を表示させることもできます
・グッドデザイン賞受賞品です
【用途】
・エチレングリコール濃度0~90%(V/V)(自動温度補正)
・エチレングリコール凍結温度0~-50℃(自動温度補正)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポケットエチレングリコール濃度計の型番PAL-91Sのページです。 型番PAL-91Sに関する仕様情報を記載しております。
ポケットエチレングリコール濃度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットエチレングリコール濃度計
デジタルイソプロピルアルコール濃度計
デジタルエチルアルコール濃度計
デジタル過酸化水素水濃度計
デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計
デジタル濃度計“パレット”(自動温度補正式)
メーカーアタゴアタゴアタゴアタゴアタゴアタゴ
通常価格40,783円109,602円109,602円109,602円109,602円142,146円
通常出荷日19日目8日目8日目7日目8日目19日目
商品タイプ濃度計濃度計濃度計濃度計濃度計濃度計
測定範囲(%)0~900.0~60.00.0~45.00.0~50.00.0~40.0-
濃度計特長エチレングリコール用----切削油用
幅(mm)55170170170170170
奥行(mm)319090909090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート