ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

    パオック

    SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

    -

    通常価格(税別):700円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • L型エホマクランプ(深型)

    トラスコ中山

    L型エホマクランプ(深型)

    -

    通常価格(税別):11650円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 艶出し剤“ピカール液”

    日本磨料工業

    艶出し剤“ピカール液”

    4.4

    通常価格(税別):707円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 鋼板製Cクランプ

    ナベヤ

    鋼板製Cクランプ

    4.6

    通常価格(税別):410円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • クラフトクランプ(メッキ仕上)

    SK-11

    クラフトクランプ(メッキ仕上)

    3.0

    通常価格(税別):1386円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クランプGU型

通常単価(税別)
11,014
税込単価
12,115
通常出荷日:1日目

【特長】・アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。【用途】・板金、溶接業

詳細を確認

型番:

GU25126ZK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GU25126ZKの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大口開き(mm)
250
全長(mm)
400
フトコロ(mm)
120
トラスココード
396-1958
質量(g)
1700
材質1
スチール
フレーム寸法(mm)A
22
フレーム寸法(mm)B
10.5
特長
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。

型番リスト

表示件数
型番
GU25126ZK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,014
( 12,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
【用途】
・板金、溶接業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプGU型の型番GU25126ZKのページです。 型番GU25126ZKに関する仕様情報を記載しております。
クランプGU型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプGU型
ワンハンドクランプ
L型クランプ GZ型
L型クランプ LM型
L型クランプ STBS型
L型クランプ SLM型
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格11,01412,20618,325 -2,201 -51,601 -17,184 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大口開き(mm)250300----
全長(mm)400420----
フトコロ(mm)12010012050200120
トラスココード396-1958397-4472----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング