ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高圧洗浄機 アクセサリー ねじれ防止ジョイント

通常単価(税別)
6,893円
税込単価
7,582円
通常出荷日:2日目

高圧洗浄機使用中に発生する高圧ホースのねじれを解消するアクセサリ。【特長】・高圧ホースのねじれを防止し...

詳細を確認

型番:

6710097
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6710097の仕様・寸法情報

商品情報

高圧洗浄機のホースのねじれを防止するためのねじれ防止ジョイント

高圧洗浄機 アクセサリ ねじれ防止ジョイント

高圧洗浄機 アクセサリ ねじれ防止ジョイント

ねじれ防止ジョイントの取付例

ねじれ防止ジョイントの取付例

開発秘話

 

洗浄機の用途の多様化の一例として開発しました。

型番リスト

表示件数
型番
6710097
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,893円
( 7,582円 )
2日目

詳細情報

基本情報

高圧洗浄機使用中に発生する高圧ホースのねじれを解消するアクセサリ。
【特長】
・高圧ホースのねじれを防止し、破損を防止
【用途】
・高圧洗浄機の使用時のねじれ防止に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 アクセサリー ねじれ防止ジョイントの型番6710097のページです。 型番6710097に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機 アクセサリー ねじれ防止ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社製品に取り付け可能ですか?
A
付けられません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 アクセサリー ねじれ防止ジョイント
高圧洗浄機用オプションパーツ ねじれ防止ジョイント
バランスジョイント
高圧洗浄機 アクセサリー 回転ブラシ(ヘッド角可変タイプ)
高圧洗浄機用アクセサリー 高圧ホース ロングライフ 直付けタイプ
高圧洗浄機用オプションパーツ 外壁用コケ発生防止剤
メーカーリョービ京セラアサダリョービケルヒャー京セラ
通常価格6,893円6,893円13,923円6,414円109,897円2,240円
通常出荷日2日目1日目6日目2日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました