ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高圧洗浄機 アクセサリー 回転ブラシ(ヘッド角可変タイプ)

通常単価(税別)
6,414円
税込単価
7,055円
通常出荷日:2日目

凸凹、曲部の洗浄にも便利な高圧洗浄機のアクセサリ、可変式回転ブラシ。【特長】・水圧により中央のブラシが...

詳細を確認

型番:

6710047
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6710047の仕様・寸法情報

商品情報

凹凸部にもフィットして洗浄しやすい高圧洗浄機用可動式ヘッドの回転ブラシ

ヘッド部が可動式の回転ブラシ

ヘッド部が可動式の回転ブラシ

内部のブラシが回転しながら、汚れを落とす。

内部のブラシが回転しながら、汚れを落とす。

高圧洗浄機 アクセサリ 回転ブラシ(ヘッド可変タイプ)の使用例

バイクの凹凸面などの汚れの洗浄に。

バイクの凹凸面などの汚れの洗浄に。

平面の清掃にも活躍。

平面の清掃にも活躍。

開発秘話

 

洗浄機の用途の多様化の一例として開発しました。

型番リスト

表示件数
型番
6710047
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,414円
( 7,055円 )
2日目

詳細情報

基本情報

凸凹、曲部の洗浄にも便利な高圧洗浄機のアクセサリ、可変式回転ブラシ。
【特長】
・水圧により中央のブラシが回転
・クルマやサッシ、壁面などの洗浄に適している
・固定式で不便があったヘッドを可動式にしたため局部、凹凸部洗浄の問題解消
【用途】
・凹凸の多い車やバイクの清掃、庭、外壁などの曲部、凹凸部で使用すると便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 アクセサリー 回転ブラシ(ヘッド角可変タイプ)の型番6710047のページです。 型番6710047に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機 アクセサリー 回転ブラシ(ヘッド角可変タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラシ部の材質は?
A
PPとなります。
Q重さはどのぐらいですか?
A
質量=0.77kg となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 アクセサリー 回転ブラシ(ヘッド角可変タイプ)
高圧洗浄機用オプションパーツ 回転ブラシ(ヘッド可変タイプ)
高圧洗浄機用ブラシノズル
回転ノズルガン
高圧洗浄機 アクセサリ 洗浄ブラシ
高圧洗浄機用オプションパーツ 洗浄ブラシ
メーカーリョービ京セラ日動工業スーパー工業リョービ京セラ
通常価格6,414円6,414円3,340円220,083円2,358円2,358円
通常出荷日2日目1日目6日目4日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました