ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

六角軸ビットJ型(充電対応)【3個入り】

通常単価(税別)
2,726円~2,825円
税込単価
2,999円~3,108円
通常出荷日:6日目

【特長】・六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。・一体型の...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

長さタイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
3.5
45
90
PJタイプ(3本セット)
4986362020336
809-4946
1パック

3個入り

4.3
45
100
PJタイプ(3本セット)
4986362020343
809-4947
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,726円
( 2,999円 )
6日目
2,825円
( 3,108円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。
・一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
【用途】
・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの 穴あけ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸ビットJ型(充電対応)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンクリート壁への穴あけ
5
満足度:5.0
振動ドリルで穴を開けましたが、さすがにインパクトとは違いちゃんと開きました。 ただのドリルやインパクトだと却って熱を持っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ビットJ型(充電対応)
インパクトZ軸ビット(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)
押出し成形セメント板用ビット(回転用)
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)
コンクリートドリル(回転・振動兼用)
充電磁器タイルDVビット
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムSK-11
通常価格2,726円-1,309円 -1,570円 -990円 -845円 -911円 -
通常出荷日6日目6日目1日目2日目〜1日目〜2日目〜
シャンク径(mm)六角軸(対辺6.35mm)SDSチャック10--六角軸6.35
被削材コンクリート / ブロック / レンガ / モルタル / スレート / 日本壁 / 薄鉄板 / 石膏ボード / タイル / カワラ / プラスチック / 塩化ビニール / サイディングボード / 押出し成形セメント板コンクリート / 石材 / ブロック / レンガ / モルタル / スレート / 日本壁 / 薄鉄板 / 石膏ボード / 大理石 / タイル / カワラ / デッキプレート / サイディングボード / 押出し成形セメント板スレート / 石膏ボード / サイディングボード / 押出し成形セメント板コンクリート / 石材 / ブロック / レンガ / モルタル / スレート / 日本壁 / 薄鉄板 / 石膏ボード / タイル / カワラ / サイディングボード / 押出し成形セメント板コンクリート / 石材 / ブロック / レンガ / モルタル / スレート / 日本壁 / 薄鉄板 / 石膏ボード / 大理石 / カワラ / プラスチック / 塩化ビニール / サイディングボード-
適合電動機充電ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル電気ドリル・振動ドリル(回転モード)振動ドリル電気ドリル・振動ドリル-
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの 穴あけ作業に。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。-コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト