ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 適合刃径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

押出し成形セメント板用ビット(回転用)

通常単価(税別)
1,570円~2,154円
税込単価
1,727円~2,369円
通常出荷日:1日目

【特長】・押出し成形セメント板への穴あけ作業に(ゼットクリップの下穴加工に最適)。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 刃先径サイズ:10.5mm~13.0mm
  • 使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • チャックサイズ:10mm
 

【用途詳細】

コンクリートブロックレンガモルタルスレートALC日本壁窒素系サイディング金属系サイディング石膏ボード
----◎◎-◎-◎
石材大理石瓦押出し成形セメント板磁器タイル陶器タイルプラスチック塩化ビニール材デッキプレート
---◎-----

(◎)最適、 (-)不適切

規格表

型番サイズ(mm)全長/有効長(mm)
HH-10.510.590/30
HH-11.011.0
HH-13.013.0100/30

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

適合刃径(mm)

最小発注数量
11
90
4986362032209
412-3492
54.000
90
11.0
1個
13
100
4986362032216
412-3506
72.000
100
13.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570円
( 1,727円 )
1日目
2,154円
( 2,369円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押出し成形セメント板への穴あけ作業に(ゼットクリップの下穴加工に最適)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押出し成形セメント板用ビット(回転用)のレビュー
この商品のレビューはありません

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング