17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

通常単価(税別)
32,83237,982
税込単価
36,11541,780
通常出荷日:4日目

【特長】・硬質窯業系サイディング、硬質モルタル、ブロック、鉄筋コンクリート、アスロック板等への穴あけ作...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

拡径サイズ

(φ)

最小発注数量
4986362161305
65→70
1個
4986362161312
65→75
1個
4986362161329
65→80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,832
( 36,115 )
4日目
35,407
( 38,948 )
4日目
37,982
( 41,780 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質窯業系サイディング、硬質モルタル、ブロック、鉄筋コンクリート、アスロック板等への穴あけ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡大ダイヤコアドリル(回転専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡大ダイヤコアドリル(回転専用)
ラジワン換気コアドリル(マルチ)
ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)
ラジワン換気コアドリル(ドラゴンダイヤ)
ラジワン換気コアドリル(マルチレイヤー)
ラジワン換気コアドリル(ALC用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格32,832-39,264 -38,626 -81,244 -58,225 -38,626 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
ふところ深さ(mm)150130150150150150
全長(mm)375310330330330330
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
用途硬質窯業系サイディング、硬質モルタル、ブロック、鉄筋コンクリート、アスロック板等への穴あけ作業に。サイディング(窯業系、金属系)ALC(鉄筋入り)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材(釘入り)、2×不適4材等の穴あけ作業に。外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ石膏ボード、2×4プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ、モルタル壁等の穴あけ作業に。PCコンクリート、鉄筋コンクリート(3分筋)、重量ブロック、硬質サイディング、レンガ、硬質タイル、押出し成形セメント板等の乾式穴あけ作業に。断熱材入複合壁、ALC(ピアノ線、鉄筋入)、押出し成形セメント板、レンガ、瓦、塩ビパイプ、FRP、サイディング(窯業系)、ブロック、モルタル、リブパイプ、FRPM管等の穴あけ作業に。ALC気泡コンクリート、シポレックス、ヘーベル、クリオン等の穴あけ作業に。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング