17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラジワン換気コアドリル(マルチレイヤー)

通常単価(税別)
52,74558,890
税込単価
58,02064,779
通常出荷日:4日目

【特長】・マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。・引っかかりのない安全な作業が行...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ詳細

(φ)

最小発注数量
4986362162180
110&160
1個
4986362162197
120&170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,745
( 58,020 )
4日目
58,890
( 64,779 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。
・引っかかりのない安全な作業が行えます。
・断熱材も絡まずに複合壁も一発貫通が可能です。
・レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で、目詰まりしにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジワン換気コアドリル(マルチレイヤー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジワン換気コアドリル(マルチレイヤー)
ラジワン換気コアドリル(マルチ)
ラジワン換気コアドリル(ALC用)
ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)
ラジワン換気コアドリル(ドラゴンALC)
ラジワン換気コアドリル(ドラゴンダイヤ)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格52,745-35,863 -36,183 -36,183 -46,089 -77,951 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
ふところ深さ(mm)150130150150150150
全長(mm)330310330330330330
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
センタードリルPCD-253 ・PCD-250PCD-253PCD-253PCD-253PCD-253PCP-250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング