17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラジワンダウンライトコアドリル(回転用)【1~10個入り】

通常単価(税別)
27,48956,137特別価格
税込単価
30,23861,751特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・クリーンダストカバーにより、穴あけ時の粉塵かぶりがありません。(200mmサイズ使用にはクリ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ラジワンダウンライトコアドリル(回転用)【1~10個入り】 製品仕様関連画像

取り付はスロットキーに合わせ時計回りに回すだけ。

ラジワンダウンライトコアドリル(回転用)【1~10個入り】 製品仕様関連画像2

【仕様】

  • 刃先径サイズ:75mm~200mm
  • 使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • チャックサイズ:10m
  • Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
 

【用途詳細】

◎ … 最適 ・ ◯ … 良好 ・ △ … 可能 ・ ‐ …不適切

鉄筋コンクリート-
無筋コンクリート-
ブロック-
レンガ-
モルタル-
スレート
ALC鉄筋入り-
日本壁-
窯業系サイディング
金属系サイディング
石膏ボード
石材-
ベニヤ・合板
木厚板ムク
押出し成形セメント板-
磁器タイル-
陶器タイル-
塩化ビニール材
ヒューム管-
FRPM管-
陶管-
セラミック系外壁材-
樹脂系人造大理石-

規格表

■RDFLタイプ(フルセット)

型番サイズ(φ)全長/有効長(mm)センタードリル
RDLF-3100&125&15260/60PCD-185
 

■RDLタイプ(単サイズフルセット)★クリーンダストカバー標準装備品

型番サイズ(φ)全長/有効長(mm)センタードリル
RDL-7575260/60PCD-185
RDL-9090260/60PCD-185
RDL-100100260/60PCD-185
RDL-110110260/60PCD-185
RDL-115115260/60PCD-185
RDL-125125260/60PCD-185
RDL-150150260/60PCD-185
RDL-175175260/60PCD-185
 

■RMDLタイプ(単サイズフルセット)★クリーンダストカバー標準装備品

型番サイズ(φ)全長/有効長(mm)センタードリル
RMDL- 7575260/60PCD-185
RMDL- 9090260/60PCD-185
RMDL- 100100260/60PCD-185
RMDL- 125125260/60PCD-185
RMDL- 150150260/60PCD-185
RMDL- 175175260/60PCD-185

型番リスト

表示件数

JANコード

適合電動機

サイズ詳細

(φ)

用途

種類

最小発注数量
4986362162708
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
75
石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系 木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。
RDLタイプ(単サイズフルセット)
1個
4986362162715
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
90
石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系 木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。
RDLタイプ(単サイズフルセット)
1パック

10個入り

4986362162722
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
100
石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系 木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。
RDLタイプ(単サイズフルセット)
1個
4986362162777
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
110
石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系 木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。
RDLタイプ(単サイズフルセット)
1個
4986362162784
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
115
石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系 木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。
RDLタイプ(単サイズフルセット)
1個
4986362162739
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
125
石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系 木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。
RDLタイプ(単サイズフルセット)
1個
4986362162746
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
150
石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系 木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。
RDLタイプ(単サイズフルセット)
1個
4986362162753
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
175
石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系 木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。
RDLタイプ(単サイズフルセット)
1個
4986362162500
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
100&125&150
-
RDLFタイプ(フルセット)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,489
( 30,238 )
4日目
28,583
( 31,441 )
4日目
30,38629,049
( 31,954 )
4日目
31,48030,075
( 33,083 )
4日目
31,48029,496
( 32,446 )
4日目
31,48030,075
( 33,083 )
4日目
32,253
( 35,478 )
4日目
38,562
( 42,418 )
4日目
56,13753,234
( 58,557 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンダストカバーにより、穴あけ時の粉塵かぶりがありません。(200mmサイズ使用にはクリーンダストカバーは使えません)
【用途】
・石膏ボード、ジプトーン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系 木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジワンダウンライトコアドリル(回転用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジワンダウンライトコアドリル(回転用)
ラジワン換気コアドリル(ALC用)
ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)
ラジワン換気コアドリル(サイディング・ウッド)
ラジワン換気コアドリル(ドラゴンALC)
ラジワン換気コアドリル(マルチレイヤー)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格27,489-38,626 -38,626 -39,26454,529 -58,225 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
ふところ深さ(mm)60150150150150150
全長(mm)260330330330330330
センタードリルPCD-185PCD-253PCD-253PCD-253PCD-253PCD-253 ・PCD-250
チャックサイズ(mm)101010101010

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング