17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • ふところ深さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

マルチレイヤーコアドリル(回転用)

通常単価(税別)
9,56069,278特別価格
税込単価
10,51676,206特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。・レイヤー製法は大粒ダイヤの突き...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 刃先径サイズ:29mm~220mm
  • 使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • チャックサイズ:29mm~、80mm…10mm、100mm~220mm…13mm
  • 標準装備:Z軸スピンドル(SDSタイプ)・センタードリル(PCD-240)・センターピン(PCP-250)

【用途詳細】

◎ … 最適 ・ ◯ … 良好 ・ △ … 可能 ・ ‐ …不適切

被削材マルチレイヤーコアドリル
(センターピン方式)
マルチレイヤーコアドリル
(センタードリル方式)
鉄筋コンクリート--
無筋コンクリート--
ブロック
レンガ
モルタル
スレート
鉄筋入り
へーベル・ALC材
断熱材入
複合壁
窯業系サイディング
金属系サイディング
石膏ボード
被削材マルチレイヤーコアドリル
(センターピン方式)
マルチレイヤーコアドリル
(センタードリル方式)
石材-
ベニヤ・合板-
Kスパン-
押出し成形セメント板-
磁器タイル-
陶器タイル
塩化ビニール材
ヒューム管-
FRPM管-
陶管-
セラミック系外壁材-
樹脂系人造大理石-

規格表

■MLCタイプ(フルセット)

型番サイズ(φ)全長/有効長(mm)センターピンセンタードリル
MLC-2929320/150PCP-240PCD-240
MLC-3232
MLC-3535
MLC-3838
MLC-5050330/150PCP-250PCD-260
MLC-6060
MLC-6565
MLC-7070
MLC-7575
MLC-8080
MLC-100100
MLC-110110
MLC-120120
MLC-125125
MLC-160160
MLC-170170
MLC-220220360/160PCP-275PCD-280

■MLBタイプ(ボディ)

型番サイズ(φ)全長/有効長(mm)
MLB-2929187/150
MLB-3232
MLB-3535
MLB-3838
MLB-5050195/150
MLB-6060
MLB-6565
MLB-7070
MLB-7575
MLB-8080
MLB-100100
MLB-110110
MLB-120120
MLB-125125
MLB-160160
MLB-170170
MLB-220100215/160

外形図

マルチレイヤーコアドリル(回転用) 外形図

型番リスト

表示件数

ふところ深さ

(mm)

JANコード

全長(mm)

サイズ詳細

(φ)

センタードリル

種類

センターピン

チャックサイズ

(mm)

最小発注数量
150
4986362240277
187
32
-
MLBタイプ(ボディ)
-
10
1個
150
4986362240284
187
35
-
MLBタイプ(ボディ)
-
10
1個
150
4986362240291
187
38
-
MLBタイプ(ボディ)
-
10
1個
150
4986362240307
195
50
-
MLBタイプ(ボディ)
-
10
1個
150
4986362240314
195
60
-
MLBタイプ(ボディ)
-
10
1個
150
4986362240321
195
65
-
MLBタイプ(ボディ)
-
10
1個
150
4986362240338
195
70
-
MLBタイプ(ボディ)
-
10
1個
150
4986362240345
195
75
-
MLBタイプ(ボディ)
-
10
1個
150
4986362240352
195
80
-
MLBタイプ(ボディ)
-
10
1個
150
4986362240369
195
100
-
MLBタイプ(ボディ)
-
13
1個
150
4986362240376
195
110
-
MLBタイプ(ボディ)
-
13
1個
150
4986362240383
195
120
-
MLBタイプ(ボディ)
-
13
1個
150
4986362240406
195
160
-
MLBタイプ(ボディ)
-
13
1個
150
4986362240413
195
170
-
MLBタイプ(ボディ)
-
13
1個
160
4986362240420
215
100
-
MLBタイプ(ボディ)
-
13
1個
150
4986362240017
320
32
PCD-240
MLCタイプ(フルセット)
PCP-240
10
1個
150
4986362240024
320
35
PCD-240
MLCタイプ(フルセット)
PCP-240
10
1個
150
4986362240031
320
38
PCD-240
MLCタイプ(フルセット)
PCP-240
10
1個
150
4986362240048
330
50
PCD-260
MLCタイプ(フルセット)
PCP-250
10
1個
150
4986362240055
330
60
PCD-260
MLCタイプ(フルセット)
PCP-250
10
1個
150
4986362240062
330
65
PCD-260
MLCタイプ(フルセット)
PCP-250
10
1個
150
4986362240079
330
70
PCD-260
MLCタイプ(フルセット)
PCP-250
10
1個
150
4986362240086
330
75
PCD-260
MLCタイプ(フルセット)
PCP-250
10
1個
150
4986362240093
330
80
PCD-260
MLCタイプ(フルセット)
PCP-250
10
1個
150
4986362240109
330
100
PCD-260
MLCタイプ(フルセット)
PCP-250
13
1個
150
4986362240116
330
110
PCD-260
MLCタイプ(フルセット)
PCP-250
13
1個
150
4986362240123
330
120
PCD-260
MLCタイプ(フルセット)
PCP-250
13
1個
150
4986362240147
330
160
PCD-260
MLCタイプ(フルセット)
PCP-250
13
1個
150
4986362240154
330
170
PCD-260
MLCタイプ(フルセット)
PCP-250
13
1個
160
4986362240161
360
220
PCD-280
MLCタイプ(フルセット)
PCP-275
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,560
( 10,516 )
4日目
9,560
( 10,516 )
4日目
9,560
( 10,516 )
4日目
17,033
( 18,736 )
4日目
12,347
( 13,582 )
4日目
13,84012,995
( 14,295 )
6日目
14,80613,899
( 15,289 )
4日目
15,32114,384
( 15,822 )
4日目
15,83614,868
( 16,355 )
4日目
24,376
( 26,814 )
4日目
28,79426,251
( 28,876 )
4日目
30,48127,789
( 30,568 )
4日目
29,952
( 32,947 )
4日目
31,363
( 34,499 )
4日目
65,23862,217
( 68,439 )
4日目
18,769
( 20,646 )
4日目
19,036
( 20,940 )
4日目
19,572
( 21,529 )
4日目
20,495
( 22,545 )
4日目
23,145
( 25,460 )
4日目
23,326
( 25,659 )
4日目
23,892
( 26,281 )
4日目
24,460
( 26,906 )
4日目
25,086
( 27,595 )
4日目
27,892
( 30,681 )
4日目
28,885
( 31,774 )
4日目
30,458
( 33,504 )
4日目
36,403
( 40,043 )
4日目
37,876
( 41,664 )
4日目
69,27866,056
( 72,662 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチレイヤー刃型は多種・多様な素材に回転モードで穿孔可能。
・レイヤー製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で目詰まりしにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。
・刃が引っ掛からないスムーズな作業が行えます。
・センターピン、センタードリルを標準装備。
・素材に合せた位置決めが簡単に行えます。
・断熱材も絡まずに複合壁も一発貫通が可能です。
【用途】
・断熱材入複合壁、へーベル・ALC材(鉄筋入)、サイディング(窯業系・金属系)押出し成形セメント板、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、塩ビパイプ、リブパイプ、FRPM管、FRP、コンパネ板、樹脂系人造大理石等への穴あけ作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチレイヤーコアドリル(回転用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチレイヤーコアドリル(回転用)
スーパーハードコアドリル(回転用)
ドッカンコアドリル(回転用)
ドラゴンALC用コアドリル(回転用)
塩ビ管用コアドリル(回転用)
サイディング・ウッドコアドリル(回転用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格9,560-14,430 -26,974 -7,724 -19,184 -3,637 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)-電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
用途断熱材入複合壁、へーベル・ALC材(鉄筋入)、サイディング(窯業系・金属系)押出し成形セメント板、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、塩ビパイプ、リブパイプ、FRPM管、FRP、コンパネ板、樹脂系人造大理石等への穴あけ作業に。押出し成形セメント板、硬質窯業系サイディング等への穴あけ作業に。(センターピン方式)ヒューム管、陶管(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管 等へのソケット取付穴あけ作業に。-下水道用塩ビ管へのソケット取付、大口径穴あけ作業に。サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×不適4材等への穴あけ作業に。
被削材/コンクリト鉄筋不適(センターピン方式)/不適(センタードリル方式)不適可能不適不適不適
被削材/コンクリト無筋不適(センターピン方式)/不適(センタードリル方式)不適良好不適不適不適

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング