17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヒューム管コアドリル(ハンマードリル用)

通常単価(税別)
27,36082,081特別価格
税込単価
30,09690,289特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ヒューム管内部の鉄筋も同時に切断して、ヒビ割れのない正確な穴あけがスピーディに出来ます。【用...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 刃先径サイズ:120mm~250mm
  • 使用電動機:ハンマードリル
 

【用途詳細】

◎ … 最適 ・ ◯ … 良好 ・ △ … 可能 ・ ‐ …不適切

鉄筋コンクリート
無筋コンクリート
ブロック-
レンガ-
モルタル-
スレート-
ALC鉄筋入り-
日本壁-
窯業系サイディング-
金属系サイディング-
石膏ボード-
石材-
ベニヤ・合板-
木厚板ムク-
押出し成形セメント板-
磁器タイル-
陶器タイル-
塩化ビニール材-
ヒューム管
FRPM管-
陶管-
セラミック系外壁材-
樹脂系人造大理石-

規格表

■HHFタイプ(フルセット)

型番サイズ(φ)全長/有効長(mm)センタードリル
HHF-120120370/110HMCD
HHF-150150
HHF-170170
HHF-180180
HHF-200200
HHF-204204
HHF-220220
HHF-250250

●シャンク(PRT-60スプライン軸)を標準としています

 

■HMBタイプ(ボディ)

型番サイズ(φ)全長/有効長(mm)
HMB-120120150/110
HMB-150150
HMB-170170
HMB-180180
HMB-200200
HMB-204204
HMB-220220
HMB-250250
 

■HMFタイプ(フルセット)

型番サイズ(φ)全長/有効長(mm)センタードリル
HMF-120120370/110HMCD
HMF-150150
HMF-170170
HMF-180180
HMF-200200
HMF-204204
HMF-220220
HMF-250250

●シャンク(六角軸)を標準としています

外形図

ヒューム管コアドリル(ハンマードリル用) 外形図

型番リスト

表示件数

JANコード

全長(mm)

サイズ詳細

(φ)

センタードリル

種類

最小発注数量
4986362200424
150
120
-
HMBタイプ(ボディ)
1個
4986362200448
150
170
-
HMBタイプ(ボディ)
1個
4986362200486
150
220
-
HMBタイプ(ボディ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,360
( 30,096 )
4日目
53,11148,739
( 53,613 )
4日目
82,08172,863
( 80,149 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒューム管内部の鉄筋も同時に切断して、ヒビ割れのない正確な穴あけがスピーディに出来ます。
【用途】
・ヒューム管へのソケット取付穴あけ作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューム管コアドリル(ハンマードリル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューム管コアドリル(ハンマードリル用)
ハンマーコアドリル(ハンマードリル用)
塩ビ管用コアドリル(回転用)
Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)
インパクトコアドリル(軽量ハンマードリル用)
ドッカンコアドリル(回転用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格27,360-6,759 -19,184 -9,978 -3,733 -26,974 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目〜
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
ふところ深さ(mm)11010011015575150
適合電動機ハンマードリルハンマードリル電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)SDS軽量ハンマードリルSDS軽量ハンマードリル電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
用途ヒューム管へのソケット取付穴あけ作業に。鉄筋コンクリート等への穴あけ作業に。下水道用塩ビ管へのソケット取付、大口径穴あけ作業に。無筋コンクリート、ブロック、レンガ等への穴あけ作業に。水道管、ガス管の小径配管への穴あけ作業に。無筋コンクリート、ブロック、レンガなどの穴あけ作業に。(センターピン方式)ヒューム管、陶管(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管 等へのソケット取付穴あけ作業に。
被削材/コンクリト鉄筋最適最適不適可能可能可能

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング