17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハンマーコアドリル(ハンマードリル用)

通常単価(税別)
6,75929,613特別価格
税込単価
7,43532,574特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する構造によりスピーディな穴あけができます。...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 刃先径サイズ:25mm~200mm
  • 使用電動機:ハンマードリル
 

【用途詳細】

◎ … 最適 ・ ◯ … 良好 ・ △ … 可能 ・ ‐ …不適切

鉄筋コンクリート
無筋コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル-
スレート-
ALC鉄筋入り-
日本壁-
窯業系サイディング-
金属系サイディング-
石膏ボード-
石材-
ベニヤ・合板-
木厚板ムク-
押出し成形セメント板-
磁器タイル-
陶器タイル-
塩化ビニール材-
ヒューム管-
FRPM管-
陶管-
セラミック系外壁材-
樹脂系人造大理石-

規格表

■HCFタイプ(フルセット)
型番サイズ(φ)全長/有効長
(mm)
センタードリル
HCF-2525435/100HP-0
HCF-2929HP-1
HCF-3232
HCF-3535
HCF-3838
HCF-4040HP-2
HCF-4545
HCF-5050
HCF-5555
HCF-6060
HCF-6565
HCF-7070
HCF-7575
HCF-8080
HCF-8585
HCF-9090
HCF-9595
HCF-100100
HCF-105105
HCF-110110
HCF-120120
HCF-130130
HCF-140140
HCF-150150
HCF-160160
HCF-165165
HCF-170170
HCF-180180
HCF-200200
●シャンク(六角軸300L)を標準としています
■HCBタイプ(ボディ)
型番サイズ(φ)全長/有効長
(mm)
HCB-2525155/100
HCB-2929
HCB-3232
HCB-3535
HCB-3838
HCB-4040
HCB-4545
HCB-5050
HCB-5555
HCB-6060
HCB-6565
HCB-7070
HCB-7575
HCB-8080
HCB-8585
HCB-9090
HCB-9595
HCB-100100
HCB-105105
HCB-110110
HCB-120120
HCB-130130
HCB-140140
HCB-150150
HCB-160160
HCB-165165
HCB-170170
HCB-180180
HCB-200200
●ガイドプレート付

外形図

ハンマーコアドリル(ハンマードリル用) 外形図

型番リスト

表示件数

JANコード

全長(mm)

サイズ詳細

(φ)

センタードリル

種類

最小発注数量
4986362200004
155
25
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200011
155
29
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200028
155
32
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200035
155
35
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200042
155
38
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200059
155
40
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200066
155
45
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200073
155
50
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200080
155
55
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200097
155
60
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200103
155
65
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200110
155
70
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200127
155
75
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200134
155
80
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200172
155
100
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200189
155
105
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200196
155
110
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
4986362200202
155
120
-
HCBタイプ(ボディ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,759
( 7,435 )
4日目
6,759
( 7,435 )
4日目
7,081
( 7,789 )
4日目
8,047
( 8,852 )
4日目
8,691
( 9,560 )
4日目
9,656
( 10,622 )
4日目
10,171
( 11,188 )
4日目
10,815
( 11,897 )
4日目
11,781
( 12,959 )
4日目
12,489
( 13,738 )
4日目
13,068
( 14,375 )
4日目
13,841
( 15,225 )
4日目
14,678
( 16,146 )
4日目
15,772
( 17,349 )
4日目
19,828
( 21,811 )
4日目
23,17522,336
( 24,570 )
4日目
25,10724,175
( 26,593 )
4日目
29,61327,750
( 30,525 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する構造によりスピーディな穴あけができます。
【用途】
・鉄筋コンクリート等への穴あけ作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマーコアドリル(ハンマードリル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマーコアドリル(ハンマードリル用)
ヒューム管コアドリル(ハンマードリル用)
インパクトコアドリル(軽量ハンマードリル用)
Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)
塩ビ管用コアドリル(回転用)
ドッカンコアドリル(回転用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格6,759-27,360 -3,733 -9,978 -19,184 -26,974 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目〜
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
ふところ深さ(mm)10011075155110150
適合電動機ハンマードリルハンマードリルSDS軽量ハンマードリルSDS軽量ハンマードリル電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
用途鉄筋コンクリート等への穴あけ作業に。ヒューム管へのソケット取付穴あけ作業に。無筋コンクリート、ブロック、レンガなどの穴あけ作業に。無筋コンクリート、ブロック、レンガ等への穴あけ作業に。水道管、ガス管の小径配管への穴あけ作業に。下水道用塩ビ管へのソケット取付、大口径穴あけ作業に。(センターピン方式)ヒューム管、陶管(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管 等へのソケット取付穴あけ作業に。
被削材/コンクリト鉄筋最適最適可能可能不適可能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング