17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドラゴンリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドラゴンリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DRC-29

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ヘッドがリョーバだから倍使える、お得な構造です。
・コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、ジェット噴射のスピーディな穴あけ作業をお約束します。
・ワンタッチダイヤルアダプターの採用で、コアヘッドの交換が簡単に行えます。
・「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
【用途】
・ブロック、モルタル等への穴あけ作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
ふところ深さ(mm)
160
JANコード
4986362450218
トラスココード
825-7471
全長(mm)
340
適合電動機
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
サイズ詳細(φ)
29
センタードリル
PCD-260S
用途
ブロック、モルタル等への穴あけ作業に。
種類
DRCタイプ(フルセット)
チャックサイズ(mm)
10
回転モード用途/ブロック
良好

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト