17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。
  • ふところ深さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパーハードコアドリル(回転用)

通常単価(税別)
14,430138,530
税込単価
15,873152,383
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊ダイヤモンドチップ採用により、難削材とされる押出し成形セメント板への穴あけ作業に最速な切...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ふところ深さ

(mm)

JANコード

全長(mm)

サイズ詳細

(φ)

センタードリル

種類

チャックサイズ

(mm)

最小発注数量
150
4986362161015
195
50
-
AMBタイプ(ボディ)
10
1個
150
4986362161022
195
65
-
AMBタイプ(ボディ)
10
1個
150
4986362161039
195
75
-
AMBタイプ(ボディ)
10
1個
150
4986362161046
195
80
-
AMBタイプ(ボディ)
10
1個
150
4986362161053
195
95
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
150
4986362161060
195
100
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
150
4986362161077
195
110
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
150
4986362161084
195
120
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
150
4986362161091
195
130
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
150
4986362161107
195
150
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
150
4986362161114
195
160
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
150
4986362161121
195
170
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
150
4986362161138
215
180
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
150
4986362161145
215
200
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
130
4986362161152
215
210
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
130
4986362161169
215
220
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
130
4986362161176
175
250
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
130
4986362161183
175
260
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
130
4986362161190
175
300
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
130
4986362161268
175
310
-
AMBタイプ(ボディ)
13
1個
150
4986362160308
330
50
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
10
1個
150
4986362160315
330
65
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
10
1個
150
4986362160551
330
75
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
10
1個
150
4986362160322
330
80
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
10
1個
150
4986362160339
330
95
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
150
4986362160346
330
100
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
150
4986362160353
330
110
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
150
4986362160360
330
120
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
150
4986362160377
330
130
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
150
4986362160384
330
150
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
150
4986362160391
330
160
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
150
4986362160407
330
170
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
150
4986362160414
350
180
PCD-280
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
150
4986362160421
350
200
PCD-280
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
150
4986362160537
350
210
PCD-280
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
150
4986362160438
350
220
PCD-280
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
130
4986362160445
320
250
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
130
4986362160568
320
260
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
130
4986362160575
320
300
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
130
4986362161251
320
310
PCD-253
AMCタイプ(フルセット)
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,430
( 15,873 )
4日目
17,942
( 19,736 )
4日目
20,571
( 22,628 )
4日目
22,481
( 24,729 )
4日目
25,869
( 28,456 )
4日目
26,078
( 28,686 )
4日目
31,176
( 34,294 )
4日目
32,570
( 35,827 )
4日目
40,443
( 44,487 )
4日目
41,327
( 45,460 )
4日目
45,594
( 50,153 )
4日目
46,712
( 51,383 )
4日目
55,082
( 60,590 )
4日目
58,989
( 64,888 )
4日目
64,570
( 71,027 )
4日目
66,239
( 72,863 )
4日目
94,849
( 104,334 )
4日目
102,946
( 113,241 )
4日目
131,054
( 144,159 )
4日目
133,668
( 147,035 )
4日目
19,875
( 21,863 )
4日目
23,384
( 25,722 )
4日目
26,013
( 28,614 )
4日目
26,139
( 28,753 )
4日目
31,311
( 34,442 )
4日目
33,303
( 36,633 )
4日目
36,618
( 40,280 )
4日目
40,936
( 45,030 )
4日目
43,809
( 48,190 )
4日目
50,227
( 55,250 )
4日目
50,785
( 55,864 )
4日目
51,900
( 57,090 )
4日目
60,272
( 66,299 )
4日目
64,179
( 70,597 )
4日目
67,479
( 74,227 )
4日目
71,257
( 78,383 )
4日目
99,870
( 109,857 )
4日目
107,968
( 118,765 )
4日目
135,917
( 149,509 )
4日目
138,530
( 152,383 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ダイヤモンドチップ採用により、難削材とされる押出し成形セメント板への穴あけ作業に最速な切れ味と耐久性を実現しました。
・「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
・新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
・コア底部にアルミダイカストを採用。(65Φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
【用途】
・押出し成形セメント板、硬質窯業系サイディング等への穴あけ作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーハードコアドリル(回転用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーハードコアドリル(回転用)
マルチレイヤーコアドリル(回転用)
ドッカンコアドリル(回転用)
ドラゴンALC用コアドリル(回転用)
塩ビ管用コアドリル(回転用)
サイディング・ウッドコアドリル(回転用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格14,430-9,560 -26,974 -7,724 -19,184 -3,637 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)-電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
用途押出し成形セメント板、硬質窯業系サイディング等への穴あけ作業に。断熱材入複合壁、へーベル・ALC材(鉄筋入)、サイディング(窯業系・金属系)押出し成形セメント板、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、塩ビパイプ、リブパイプ、FRPM管、FRP、コンパネ板、樹脂系人造大理石等への穴あけ作業に。(センターピン方式)ヒューム管、陶管(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管 等へのソケット取付穴あけ作業に。-下水道用塩ビ管へのソケット取付、大口径穴あけ作業に。サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×不適4材等への穴あけ作業に。
被削材/コンクリト鉄筋不適不適(センターピン方式)/不適(センタードリル方式)可能不適不適不適
被削材/コンクリト無筋不適不適(センターピン方式)/不適(センタードリル方式)良好不適不適不適
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング