17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が69型番あります。

サイディング・ウッドコアドリル(回転用)

通常単価(税別)
3,63774,118
税込単価
4,00181,530
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が69型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

刃先径サイズ22mm~250mm
使用電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
チャックサイズ22mm~80mm 10mm、85mm~250mm 13mm

規格表

SWCタイプ(フルセット)
SWBタイプ(ボディ)
サイディング・ウッドコアドリル(回転用) SWCタイプ(フルセット)規格表
サイディング・ウッドコアドリル(回転用) SWBタイプ(ボディ)規格表

外形図

サイディング・ウッドコアドリル(回転用) 外形図

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

ふところ深さ

(mm)

シャンク径・MT No

JANコード

トラスココード

刃厚(mm)

全長(mm)

適合機種

重量

(g)

センタードリル

種類

最小発注数量
22
150
10
4986362452328
153-0324
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
25
150
10
4986362452335
153-0351
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
29
150
10
4986362452342
153-1871
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
32
150
10
4986362452359
412-4154
2.5
190
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
360.0
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
35
150
10
4986362452366
153-0331
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
38
150
10
4986362452373
412-4162
2.5
190
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
420.0
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
40
150
10
4986362452380
412-4171
2.5
190
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
490.0
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
45
150
10
4986362452397
153-1889
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
50
150
10
4986362452403
412-4189
2.5
190
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
600.0
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
55
150
10
4986362452410
153-1847
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
60
150
10
4986362452427
153-0353
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
65
150
10
4986362452434
412-4197
2.5
190
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
680.0
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
70
150
10
4986362452441
412-4201
2.5
190
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
740.0
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
75
150
10
4986362452458
412-4219
2.5
190
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
790.0
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
80
150
10
4986362452465
412-4227
2.5
190
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
840.0
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
85
150
13
4986362452472
153-0318
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
90
150
13
4986362452489
153-0297
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
100
150
13
4986362452502
412-4103
2.5
190
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1160.0
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
105
150
13
4986362452519
153-1828
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
110
150
13
4986362452526
412-4111
2.5
190
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1430.0
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
115
150
13
4986362452533
153-1879
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
120
150
13
4986362452540
412-4120
-
190
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1510.0
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
130
150
13
4986362452557
153-0336
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
140
150
13
4986362452564
153-0302
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
150
150
13
4986362452571
412-4138
2.5
190
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1910.0
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
155
150
13
4986362452588
153-1837
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
160
150
13
4986362452595
412-4146
2.5
190
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
2010
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
166
150
13
4986362452601
153-0289
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
170
150
13
4986362452618
153-1877
2.5
190
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
180
150
13
4986362452625
153-0299
2.5
210
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
200
150
13
4986362452632
153-0345
2.5
210
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
210
150
13
4986362452649
153-0334
2.5
210
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
220
150
13
4986362452656
153-0335
2.5
210
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
250
130
13
4986362452663
153-1858
2.5
170
-
-
-
SWBタイプ(ボディ)
1個
22
150
10
4986362450416
153-0354
2.5
320
-
-
PCD-240
SWCタイプ(フルセット)
1個
25
150
10
4986362450423
153-0292
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
29
150
10
4986362450430
153-1845
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
32
150
10
4986362450447
412-4294
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
35
150
10
4986362450454
153-0333
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
38
150
10
4986362450461
412-4308
2.5
330
-
940.0
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
40
150
10
4986362450478
412-4316
-
330
-
1010.0
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
45
150
10
4986362450485
153-0340
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
50
150
10
4986362450492
412-4324
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
55
150
10
4986362450508
153-0309
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
60
150
10
4986362450515
153-1875
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
65
150
10
4986362450522
412-4332
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
70
150
10
4986362450539
412-4341
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
75
150
10
4986362450546
412-4359
2.5
330
-
1310.0
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
80
150
10
4986362450553
412-4367
2.5
330
-
1360.0
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
85
150
13
4986362450560
153-1882
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
90
150
13
4986362450577
153-1851
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
95
150
13
4986362450584
412-4375
2.5
330
-
1660.0
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
100
150
13
4986362450591
412-4243
2.5
330
-
1680.0
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
105
150
13
4986362450607
153-0357
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
110
150
13
4986362450614
412-4251
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
115
150
13
4986362450621
153-0291
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
120
150
13
4986362450638
412-4260
2.5
330
-
1970.0
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
130
150
13
4986362450645
153-1886
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
140
150
13
4986362450652
153-1883
2.5
330
-
-
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
150
150
13
4986362450669
412-4278
2.5
330
-
2380.0
PCD-253
SWCタイプ(フルセット)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,119
( 4,531 )
4日目
4,277
( 4,705 )
4日目
4,277
( 4,705 )
4日目
4,700
( 5,170 )
1日目
3,637
( 4,001 )
4日目
5,471
( 6,018 )
1日目
5,601
( 6,161 )
1日目
3,914
( 4,305 )
4日目
6,502
( 7,152 )
1日目
7,049
( 7,754 )
4日目
7,411
( 8,152 )
4日目
8,563
( 9,419 )
1日目
9,142
( 10,056 )
1日目
9,659
( 10,625 )
1日目
10,301
( 11,331 )
1日目
10,336
( 11,370 )
4日目
10,577
( 11,635 )
4日目
14,294
( 15,723 )
1日目
9,787
( 10,766 )
4日目
16,223
( 17,845 )
1日目
15,213
( 16,734 )
4日目
17,832
( 19,615 )
1日目
19,497
( 21,447 )
4日目
20,265
( 22,292 )
5日目
24,270
( 26,697 )
1日目
21,878
( 24,066 )
4日目
26,201
( 28,821 )
1日目
22,953
( 25,248 )
4日目
22,953
( 25,248 )
4日目
40,351
( 44,386 )
4日目
46,447
( 51,092 )
4日目
57,848
( 63,633 )
4日目
57,848
( 63,633 )
4日目
69,196
( 76,116 )
4日目
9,325
( 10,258 )
4日目
9,416
( 10,358 )
4日目
9,416
( 10,358 )
4日目
9,500
( 10,450 )
1日目
9,933
( 10,926 )
4日目
11,461
( 12,607 )
1日目
11,589
( 12,748 )
1日目
10,464
( 11,510 )
4日目
11,104
( 12,214 )
1日目
11,877
( 13,065 )
4日目
12,217
( 13,439 )
4日目
12,936
( 14,230 )
1日目
13,450
( 14,795 )
1日目
15,644
( 17,208 )
1日目
16,289
( 17,918 )
1日目
14,994
( 16,493 )
4日目
18,730
( 20,603 )
1日目
18,669
( 20,536 )
1日目
20,280
( 22,308 )
1日目
17,739
( 19,513 )
4日目
19,936
( 21,930 )
1日目
19,889
( 21,878 )
4日目
23,819
( 26,201 )
1日目
24,080
( 26,488 )
4日目
25,263
( 27,789 )
4日目
30,259
( 33,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
・切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮。(深穴穿孔の際には、電動ドリルのステップ作業での切粉排出作業が必要です。)
・「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
・新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
・コア底部にアルミダイカストを採用。(55Φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
【用途】
・サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×4材等への穴あけ作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイディング・ウッドコアドリル(回転用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイディング・ウッドコアドリル(回転用)
ドラゴンALC用コアドリル(回転用)
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)
ドラゴンダイヤモンドコアドリル(回転用)
ラジワン換気コアドリル(サイディング・ウッド)
スーパーハードコアドリル(回転用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格3,637-7,724 -6,009 -21,701 -35,86314,430 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目4日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
工具材質超硬超硬超硬ダイヤモンド--
シャンクタイプSDSプラスSDSプラスストレートシャンクSDSプラス--
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)-電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
用途サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×不適4材等への穴あけ作業に。-サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×不適4材等への穴あけ作業に。-窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、FRP、樹脂系人工大理石、スレート、石膏ボード等の穴あけ作業に。押出し成形セメント板、硬質窯業系サイディング等への穴あけ作業に。
よく一緒に購入される商品

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング