17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インパクトコアドリル(軽量ハンマードリル用)

通常単価(税別)
3,73323,815特別価格
税込単価
4,10626,197特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量ハンマードリルのパワーをスムーズに刃先に伝達する構造によりスピーディな穴あけができます。...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

全長(mm)

サイズ詳細

(φ)

種類

センターピン

最小発注数量
4986362190275
105
25
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190282
105
29
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190299
105
32
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190305
105
35
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190312
105
38
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190329
105
40
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190336
105
45
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190343
105
50
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190350
105
55
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190367
105
60
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190374
105
65
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190381
105
70
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190398
105
75
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190404
105
80
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190411
105
85
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190428
105
90
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190435
105
95
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190442
105
100
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190459
105
105
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190466
105
110
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190473
105
120
HRBタイプ(ボディ)
-
1個
4986362190008
240
25
HRCタイプ(フルセット)
IP-1
1個
4986362190015
240
29
HRCタイプ(フルセット)
IP-1
1個
4986362190022
250
32
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190039
250
35
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190046
250
38
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190053
250
40
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190060
250
45
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190077
250
50
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190084
250
55
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190091
250
60
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190107
250
65
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190114
250
70
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190121
250
75
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190138
250
80
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190145
250
85
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190152
250
90
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190169
250
95
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190176
250
100
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190183
250
105
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190190
250
110
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
4986362190206
250
120
HRCタイプ(フルセット)
IP-2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,733
( 4,106 )
4日目
3,798
( 4,178 )
4日目
4,720
( 5,192 )
4日目
5,600
( 6,160 )
4日目
6,051
( 6,656 )
4日目
6,437
( 7,081 )
4日目
7,661
( 8,427 )
4日目
8,240
( 9,064 )
4日目
8,691
( 9,560 )
4日目
9,527
( 10,480 )
4日目
10,236
( 11,260 )
4日目
11,072
( 12,179 )
4日目
11,909
( 13,100 )
4日目
12,746
( 14,021 )
4日目
13,712
( 15,083 )
4日目
14,742
( 16,216 )
4日目
15,708
( 17,279 )
4日目
15,772
( 17,349 )
4日目
16,416
( 18,058 )
4日目
17,575
( 19,333 )
4日目
17,575
( 19,333 )
4日目
8,340
( 9,174 )
4日目
8,436
( 9,280 )
4日目
10,469
( 11,516 )
4日目
11,176
( 12,294 )
4日目
11,621
( 12,783 )
4日目
11,336
( 12,470 )
4日目
13,422
( 14,764 )
4日目
13,999
( 15,399 )
4日目
14,448
( 15,893 )
4日目
15,351
( 16,886 )
4日目
16,13115,501
( 17,051 )
4日目
17,02416,458
( 18,104 )
4日目
17,852
( 19,637 )
4日目
18,69217,835
( 19,619 )
4日目
19,713
( 21,684 )
4日目
20,87620,228
( 22,251 )
4日目
21,90621,187
( 23,306 )
4日目
21,89221,062
( 23,168 )
4日目
22,59821,671
( 23,838 )
4日目
23,81522,902
( 25,192 )
4日目
23,81522,902
( 25,192 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ハンマードリルのパワーをスムーズに刃先に伝達する構造によりスピーディな穴あけができます。
・クイックチェンジセンターピン(32Φ以上)採用によりガイドプレート不要の正確な位置決めができます。
【用途】
・無筋コンクリート、ブロック、レンガなどの穴あけ作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトコアドリル(軽量ハンマードリル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトコアドリル(軽量ハンマードリル用)
Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)
塩ビ管用コアドリル(回転用)
ラジワン換気コアドリル(ALC用)
ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)
ラジワン換気コアドリル(マルチ)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格3,733-9,978 -19,184 -38,626 -38,626 -39,264 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目〜4日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
ふところ深さ(mm)75155110150150130
適合電動機SDS軽量ハンマードリルSDS軽量ハンマードリル電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどの穴あけ作業に。無筋コンクリート、ブロック、レンガ等への穴あけ作業に。水道管、ガス管の小径配管への穴あけ作業に。下水道用塩ビ管へのソケット取付、大口径穴あけ作業に。ALC気泡コンクリート、シポレックス、ヘーベル、クリオン等の穴あけ作業に。外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ石膏ボード、2×4プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ、モルタル壁等の穴あけ作業に。サイディング(窯業系、金属系)ALC(鉄筋入り)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材(釘入り)、2×不適4材等の穴あけ作業に。
チャックサイズ(mm)SDSチャックSDSチャック13101010
よく一緒に購入される商品

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング