17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

立ち上げオー(回転用)

通常単価(税別)
12,46515,350
税込単価
13,71216,885
通常出荷日:1日目

【特長】・床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具のツライチ施工に。・構造下地合板、フローリング材、...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 刃先径サイズ:32mm・35mm
  • ザグリ径サイズ:60mm×深さ5mm
  • 使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • チャックサイズ:10mm・SDSチャック
  • 標準装備:Z軸シャンク(SDSタイプ)
 

【用途詳細】

被削材立ち上げオー
鉄筋コンクリート-
無筋コンクリート-
ブロック-
レンガ-
モルタル-
スレート
ALC材-
窯業系サイディング
金属系サイディング
鉄板-
構造下地合板
コンパネ板

◎:最適、◯:良好、△:可能、‐:不適切

被削材立ち上げオー
木材
2×4材
フローリング材
石膏ボード
FRP
磁器タイル-
陶器タイル
塩ビ板
樹脂板
石材-
人造大理石

規格表

TAOタイプ(フルセット)

型番サイズ(mm)全長/有効長(mm)センタードリル
TAO-326032190/90CK-8014
TAO-358035190/90CK-8014

外形図

立ち上げオー(回転用) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

立ち上げオー(回転用) 使用例01

穴加工の中心位置にストレートの穴あけをします。

立ち上げオー(回転用) 使用例02

ストレートの穴貫通後、ザグリカッター60で深さ5mm×ザグリ径60φの穴加工完了。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
32
4986362250009
355-9459
1個
35
4986362250085
355-9467
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,465
( 13,712 )
1日目
15,350
( 16,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具のツライチ施工に。
・構造下地合板、フローリング材、コンパネ板等への穴あけ作業・ザグリ加工に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立ち上げオー(回転用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立ち上げオー(回転用)
排水マス用ホルソー(回転用)
バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)
バイメタルハイスコードレスホルソー(回転用)
超硬ホルソー(回転用)
拡大ダイヤコアドリル(回転専用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格12,465-13,533 -21,888 -2,573 -3,309 -32,832 -
通常出荷日1日目4日目〜4日目〜1日目〜1日目〜4日目
商品タイプホールソーホールソーホールソーホールソーホールソーコアドリル
ふところ深さ(mm)9032901110150
被削材樹脂樹脂樹脂ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂-
全長(mm)1901202659185375
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル振動ドリル(回転モード)電気ドリル振動ドリル(回転モード)SDS軽量ハンマードリル(回転モード)充電ドリル、インパクトドライバー電気ドリル(400W以下)電気ドリル振動ドリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング