17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

排水マス用ホルソー(回転用)

通常単価(税別)
13,53325,751
税込単価
14,88628,326
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・アサリ刃(ハイパースリット採用)の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。・...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
130
4986362550994
1個
147
4986362551007
1個
173
4986362551014
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,533
( 14,886 )
6日目
16,094
( 17,703 )
4日目
25,751
( 28,326 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アサリ刃(ハイパースリット採用)の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。
・ボディには切り屑除去穴、センタードリルには切り屑排出用スプリングを標準装備している為、スムーズな連続作業が行えます。
【用途】
・排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水マス用ホルソー(回転用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水マス用ホルソー(回転用)
バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)
バイメタルハイスコードレスホルソー(回転用)
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
立ち上げオー(回転用)
バイメタルホールソー ユーザーセット
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムボッシュ
通常価格13,533-21,888 -2,573 -19,78112,465 -13,477
通常出荷日4日目〜4日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプホールソーホールソーホールソーホールソーホールソー-
ふところ深さ(mm)3290113490-
シャンク径・MT No13136.3513--
被削材樹脂樹脂ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂アルミ樹脂-
全長(mm)12026591120190-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング