17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

超硬ホルソーセット

通常単価(税別)
24,46326,170
税込単価
26,90928,787
通常出荷日:4日目

【特長】携帯や収納にとても便利なボックスセットです。【用途】切削等。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

セット内容

電気工事向
(BM-2153SF)
サイズ
(φ)
数量
(本)
211
271
331
421
531
電気工事向
(BM-2133SF)
サイズ
(φ)
数量
(本)
212
272
332
電気工事向
(BM-2235SF)
サイズ
(φ)
数量
(本)
222
282
352
設備工事向
(BM-2850SF)
サイズ
(φ)
数量
(本)
281
321
351
381
501

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

セット内容

最小発注数量
21 ~ 33
21×2本/27×2本/33×2本
1個
21 ~ 53
21×1本/27×1本/33×1本/42×1本/53×1本
1個
22 ~ 35
22×2本/28×2本/35×2本
1個
28 ~ 50
28×1本/32×1本/35×1本/38×1本/50×1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,463
( 26,909 )
4日目
26,170
( 28,787 )
4日目
24,463
( 26,909 )
4日目
25,655
( 28,221 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
携帯や収納にとても便利なボックスセットです。
【用途】
切削等。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ホルソーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ホルソーセット
超硬ホールソー
トリプル 超硬ロングホルソー(回転用)
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) PCSM
ピラミッドドリル
取替式ホールソー"コンボシリーズ" トリプルコンボ替刃 COM-TRN
メーカーハウスビーエム関西工具製作所ハウスビーエムミヤナガスエカゲツールユニカ
通常価格24,463-11,1005,230 -9,746 -26,084 -12,088 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜2日目6日目2日目
商品タイプホールソーホールソーホールソーコアドリルコアドリルホールソー
単品/セットセット単品セット単品セット単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト