ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
BM-6620
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。
・穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛りに合わせ調整して下さい。
・刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(ロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)
・ダストカップにより切削粉飛散がありません。上向き作業時(天井など)に威力を発揮します。また、横向き、下向きでも切削粉の飛散防止に役立ちます。
・ダストカップは32Φ~には付属の小(DC-150)を、95Φ~は大(DC-300)をご使用ください。穴あけサイズ、被削材によって切削粉の量も違います。
【用途】
・ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトーン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。
・建築、建設業:ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工。
・設備、電気工事:洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)。
・火災報知器の取付作業に。