17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が62型番あります。

トリプル 超硬ロングホルソー(回転用)

通常単価(税別)
4,15070,588
税込単価
4,56577,647
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ボディのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけパイプ等の曲面への穴あけが可能。・スト...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 刃先径サイズ:14mm~210mm
  • 使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • チャックサイズ:10mm(14~ 55)、13mm(60~210)

【用途詳細】

◎ … 最適 ・ ◯ … 良好 ・ △ … 可能 ・ ‐ …不適切

薄鉄板(3.2mm迄)
薄鉄板(4.5mm迄)
厚鉄板(12mm迄)
鋼管
ステンレス板
アルミ板
窯業系サイディング
金属系サイディング
塩ビ板
塩ビパイプ
木材
2×4材-
FR
人造大理石
銅板
ゴム
ホーロー
プラ排水マス
樹脂板

規格表

型番サイズ(mm)全長/有効長
(mm)
センタードリル
SHP-1414105/35C-5770
SHP-1515
SHP-1616
SHP-1717
SHP-1818
SHP-1919
SHP-2121
SHP-2222
SHP-2323
SHP-2424
SHP-2525
SHP-2626
SHP-2727
SHP-2828
SHP-2929
SHP-3131
SHP-3232
SHP-3333
SHP-3434
SHP-3535
SHP-3636
SHP-3737
SHP-3838
SHP-3939
SHP-4040
SHP-4141
SHP-4242
SHP-4343
SHP-4444
SHP-4545
SHP-4646
SHP-4747
型番サイズ(mm)全長/有効長
(mm)
センタードリル
SHP-4848105/35C-5770
SHP-4949
SHP-5050
SHP-5151
SHP-5252
SHP-5353
SHP-5454
SHP-5555
SHP-6060145/60C-8011
SHP-6161
SHP-6262
SHP-6363
SHP-6565
SHP-7070
SHP-7575
SHP-7676
SHP-7777
SHP-7878
SHP-8080
SHP-8585
SHP-9090
SHP-9595
SHP-100100
SHP-105105
SHP-110110
SHP-115115
SHP-120120
SHP-125125
SHP-150150
SHP-160160
SHP-200200
SHP-210210

外形図

トリプル 超硬ロングホルソー(回転用) 外形図

20~210まで「排出スプリング」標準装備
20~210まで「ストッパーツバなし」

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

ふところ深さ

(mm)

シャンク径・MT No

JANコード

トラスココード

刃径(mm)

全長(mm)

質量(g)

シャンク形状

重量

(g)

センタードリル

材質1

材質2

最小発注数量
14
35
10
4986362132015
361-8439
-
105
-
-
83.0
C-5770
-
-
1個
15
35
10
4986362132022
361-8447
-
105
-
-
84.0
C-5770
-
-
1個
16
35
10
4986362132039
361-8463
-
105
-
-
85.0
C-5770
-
-
1個
17
35
10
4986362132046
361-8480
-
105
-
-
87.0
C-5770
-
-
1個
18
35
10
4986362132053
361-8498
-
105
-
-
88.0
C-5770
-
-
1個
19
35
10
4986362130974
361-8501
-
105
-
-
90.0
C-5770
-
-
1個
21
35
10
4986362130752
361-8536
-
105
-
-
95.0
C-5770
-
-
1個
22
35
10
4986362130462
361-8552
-
105
-
-
100.0
C-5770
-
-
1個
23
35
10
4986362131711
361-8561
-
105
-
-
107.0
C-5770
-
-
1個
24
35
10
4986362131728
361-8579
-
105
-
-
111.0
C-5770
-
-
1個
25
35
10
4986362130479
361-8587
-
105
-
-
127.0
C-5770
-
-
1個
26
35
10
4986362130769
361-8595
-
105
-
-
132.0
C-5770
-
-
1個
27
35
10
4986362130776
361-8609
-
105
-
-
137.0
C-5770
-
-
1個
29
35
10
4986362131735
361-8625
29
105
143.000
三面取(ストレート)
142.0
C-5770
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
31
35
10
4986362131742
361-8641
31
105
152.000
三面取(ストレート)
152.0
C-5770
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
32
35
10
4986362130509
361-8650
-
105
-
-
156.0
C-5770
-
-
1個
34
35
10
4986362131513
361-8676
-
105
-
-
163.0
C-5770
-
-
1個
35
35
10
4986362130516
361-8684
-
105
-
-
166.0
C-5770
-
-
1個
36
35
10
4986362131759
361-8692
-
105
-
-
170.0
C-5770
-
-
1個
37
35
10
4986362131766
361-8706
-
105
174.000
-
-
C-5770
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
38
35
10
4986362130523
361-8714
-
105
-
-
179.0
C-5770
-
-
1個
39
35
10
4986362131773
361-8722
39
105
184.000
三面取(ストレート)
184.0
C-5770
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
40
35
10
4986362130790
361-8731
-
105
-
-
187.0
C-5770
-
-
1個
41
35
10
4986362131780
361-8749
41
105
195.000
三面取(ストレート)
195.0
C-5770
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
42
35
10
4986362130905
361-8757
-
105
-
-
198.0
C-5770
-
-
1個
43
35
10
4986362131797
361-8765
-
105
-
-
206.0
C-5770
-
-
1個
44
35
10
4986362131803
361-8773
44
105
212.000
三面取(ストレート)
212.0
C-5770
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
45
35
10
4986362130806
361-8781
-
105
-
-
215.0
C-5770
-
-
1個
46
35
10
4986362131810
361-8790
46
105
218.000
三面取(ストレート)
218.0
C-5770
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
47
35
10
4986362131827
361-8803
47
105
225.000
三面取(ストレート)
225.0
C-5770
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
48
35
10
4986362131834
361-8811
48
105
232.000
三面取(ストレート)
232.0
C-5770
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
49
35
10
4986362131520
361-8820
49
105
233.000
三面取(ストレート)
233.0
C-5770
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
50
35
10
4986362130530
361-8838
-
105
-
-
239.0
C-5770
-
-
1個
51
35
10
4986362131841
361-8846
-
105
-
-
248.0
C-5770
-
-
1個
52
35
10
4986362131858
361-8854
-
105
-
-
250.0
C-5770
-
-
1個
53
35
10
4986362130936
361-8862
-
105
-
-
257.0
C-5770
-
-
1個
54
35
10
4986362131865
361-8871
54
105
263.000
三面取(ストレート)
263.0
C-5770
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
55
35
10
4986362130943
361-8889
-
105
-
-
269.0
C-5770
-
-
1個
60
60
13
4986362130912
361-8897
-
145
-
-
458.0
C-8011
-
-
1個
61
60
13
4986362131537
361-8901
61
145
463.000
三面取(ストレート)
463.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
62
60
13
4986362131872
361-8919
62
145
468.000
三面取(ストレート)
468.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
63
60
13
4986362131889
361-8927
-
145
-
-
-
C-8011
-
-
1個
65
60
13
4986362130929
361-8935
-
145
-
-
225.0
C-8011
-
-
1個
70
60
13
4986362131476
361-8943
-
145
-
-
532.0
C-8011
-
-
1個
75
60
13
4986362131896
361-8951
-
145
-
-
574.0
C-8011
-
-
1個
76
60
13
4986362131902
361-8960
76
145
575.000
三面取(ストレート)
575.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
77
60
13
4986362131544
361-8978
77
145
589.000
三面取(ストレート)
589.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
78
60
13
4986362131919
361-8986
78
145
596.000
三面取(ストレート)
596.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
80
60
13
4986362130950
361-8994
-
145
-
-
615.0
C-8011
-
-
1個
85
60
13
4986362131926
361-9001
85
145
777.000
三面取(ストレート)
777.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
90
60
13
4986362131483
361-9010
90
145
819.000
三面取(ストレート)
819.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
95
60
13
4986362131490
361-9028
95
145
872.000
三面取(ストレート)
872.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
100
60
13
4986362130967
361-8374
100
145
914.000
三面取(ストレート)
914.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
105
60
13
4986362131933
361-8382
105
145
977.000
三面取(ストレート)
977.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
110
60
13
4986362131940
361-8391
110
145
1034.000
三面取(ストレート)
1034.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
115
60
13
4986362131957
361-8404
115
145
1087.000
三面取(ストレート)
1087.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
120
60
13
4986362131506
361-8412
120
145
1141.000
三面取(ストレート)
1141.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
125
60
13
4986362131964
361-8421
125
145
1506.000
三面取(ストレート)
1506.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
150
60
13
4986362131971
361-8455
150
145
1905.000
三面取(ストレート)
1905.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
160
60
13
4986362131988
361-8471
160
145
1915.000
三面取(ストレート)
1915.0
C-8011
刃部:超硬チップ
センタードリル:コバルト高速度鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,150
( 4,565 )
1日目
4,150
( 4,565 )
1日目
4,150
( 4,565 )
1日目
4,150
( 4,565 )
1日目
4,150
( 4,565 )
1日目
4,150
( 4,565 )
1日目
4,271
( 4,698 )
1日目
4,271
( 4,698 )
2日目
4,271
( 4,698 )
1日目
4,271
( 4,698 )
1日目
4,271
( 4,698 )
1日目
4,812
( 5,293 )
1日目
4,812
( 5,293 )
1日目
5,715
( 6,287 )
1日目
6,642
( 7,306 )
1日目
5,595
( 6,155 )
1日目
5,595
( 6,155 )
1日目
5,595
( 6,155 )
1日目
6,496
( 7,146 )
1日目
7,715
( 8,487 )
1日目
6,496
( 7,146 )
1日目
7,715
( 8,487 )
1日目
6,496
( 7,146 )
1日目
7,882
( 8,670 )
1日目
7,519
( 8,271 )
1日目
7,519
( 8,271 )
2日目
7,769
( 8,546 )
1日目
7,519
( 8,271 )
1日目
8,054
( 8,859 )
1日目
8,430
( 9,273 )
1日目
8,148
( 8,963 )
1日目
8,522
( 9,374 )
1日目
8,198
( 9,018 )
1日目
9,416
( 10,358 )
1日目
9,416
( 10,358 )
1日目
9,416
( 10,358 )
1日目
11,016
( 12,118 )
1日目
9,416
( 10,358 )
1日目
13,268
( 14,595 )
1日目
15,595
( 17,155 )
1日目
15,595
( 17,155 )
1日目
13,268
( 14,595 )
1日目
13,268
( 14,595 )
1日目
14,546
( 16,001 )
1日目
16,037
( 17,641 )
1日目
19,043
( 20,947 )
1日目
19,043
( 20,947 )
1日目
19,043
( 20,947 )
1日目
16,037
( 17,641 )
1日目
20,746
( 22,821 )
1日目
22,202
( 24,422 )
1日目
24,575
( 27,033 )
1日目
24,893
( 27,382 )
1日目
28,086
( 30,895 )
1日目
28,022
( 30,824 )
1日目
32,896
( 36,186 )
1日目
32,896
( 36,186 )
1日目
36,310
( 39,941 )
1日目
39,725
( 43,698 )
1日目
45,609
( 50,170 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけパイプ等の曲面への穴あけが可能。
・ストッパーツバなし機構により貫通作業が可能。
・独自の刃型設置(アウト・イン・アウト)設計により従来品に無かったスムーズな切れ味を実現しました。
・刃先(超硬チップ)は3D研磨をしあらゆる角度からの穴あけに対応し切れ味が持続します。
【用途】
・鋼板12mmまで、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ材、パイプ材、FRP、樹脂材、合板の穴あけ作業に。
・鉄板+断熱材+鉄板のサンドイッチパネルの複合材、鉄板+軽量モルタル+鉄板のOAフロアにも対応。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリプル 超硬ロングホルソー(回転用)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
金属パネルの切削
5
満足度:5.0
この商品は、金属パネルの切削に使用しました。キレイに切削できてよかったです。この商品は、WEBサイトで検索していた時に、...もっと読む
0人が参考にしています。
メンテナンス作業
3
満足度:3.0
T9の鉄板加工で使用。芯出しのキリが弱く割れてしまったが使用出来た。キリが少し太ければ尚良し。
0人が参考にしています。
鉄パイプの穴開け加工に
5
満足度:5.0
鉄パイプの穴開けに使用しました。ロングホールソーなので、パイプの中心まで届き、問題なく穴開け加工ができました。
0人が参考にしています。
筐体制作
5
満足度:5.0
単品から購入できるので、緊急時に非常に重宝しています。また利用させて頂きます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリプル 超硬ロングホルソー(回転用)
ツーバイマスホルソー(回転用)
バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)
超硬ホルソー(回転用)
バイメタルホルソー(回転用)
バイメタルハイスコードレスホルソー(回転用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格4,150-10,557 -21,888 -3,309 -5,612 -2,573 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプホールソーホールソーホールソーホールソーホールソーホールソー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂樹脂樹脂ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
工具材質超硬-----
シャンクタイプストレートシャンク-----
単品/セットセット単品単品---
よく一緒に購入される商品

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング