17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ドッチーモ超硬ホルソーセット

通常単価(税別)
14,87125,514
税込単価
16,35828,065
通常出荷日:4日目

【特長】携帯や収納にとても便利なボックスセットです。【用途】切削等。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【DH-1】
電気工事向(DH-1)
サイズ(mm)数量(本)
セット品211
271
331
センタードリル1
【DH-2】
電気工事向(DH-2)
サイズ(mm)数量(本)
セット品221
281
351
センタードリル1
【DH-3】
電気工事向(DH-3)
サイズ(mm)数量(本)
セット品221
281
321
351
381
センタードリル1
【DH-4】
電気工事向(DH-4)
サイズ(mm)数量(本)
セット品231
261
361
371
センタードリル1

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

セットサイズ

最小発注数量
21 ~ 53
21×1本/27×1本/53×1本/センタードリル×1本
1個
22 ~ 35
22×1本/28×1本/35×1本/センタードリル×1本
1個
22 ~ 38
22×1本/28×1本/32×1本/35×1本/38×1本/センタードリル×1本
1個
23 ~ 37
23×1本/26×1本/36×1本/37×1本/センタードリル×1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,871
( 16,358 )
4日目
14,871
( 16,358 )
4日目
25,514
( 28,065 )
4日目
20,976
( 23,074 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
携帯や収納にとても便利なボックスセットです。
【用途】
切削等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドッチーモ超硬ホルソーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドッチーモ超硬ホルソーセット
超硬ホルソーセット
超硬ホールソー
超硬ホルソー(回転用)
トリプル 超硬ロングホルソー(回転用)
超硬ホールソー W刃
メーカーハウスビーエムハウスビーエム関西工具製作所ハウスビーエムハウスビーエムSK-11
通常価格14,871-24,463 -11,1003,309 -4,150 -3,957 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目〜3日目
商品タイプホールソーホールソーホールソーホールソーホールソーホールソー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト