17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ツーバイマスホルソーセット

通常単価(税別)
44,79060,243
税込単価
49,26966,267
通常出荷日:4日目

【特長】携帯や収納にとても便利なボックスセットです。【用途】切削等。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

セット内容

最小発注数量
32 ~ 120
32×1本/53×1本/65×1本/81×1本/95×1本/120×1本/ダイヤルアダプター×1本/センタードリル×1本/Z軸スピンドル SDSタイプ×1本
1個
32 ~ 170
32×1本/53×1本/65×1本/81×1本/95×1本/120×1本/170×1本/ダイヤルアダプター×1本/センタードリル×1本/Z軸スピンドル SDSタイプ×1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,790
( 49,269 )
4日目
60,243
( 66,267 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
携帯や収納にとても便利なボックスセットです。
【用途】
切削等。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーバイマスホルソーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーバイマスホルソーセット
4本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
バイメタルホールソーセット
バイメタルホールソー ユーザーセット
超硬ホールソー
ホールソー278 スチールBOXキット
メーカーハウスビーエムエスコレノックスボッシュ関西工具製作所ミヤナガ
通常価格44,790-17,70013,898 -13,47711,10028,878 -
通常出荷日4日目2日目1日目〜1日目4日目4日目
商品タイプホールソーホールソーホールソー-ホールソーホールソー
シャンクタイプSDSプラス六角軸ストレートシャンク-ストレートシャンクストレートシャンク
単品/セットセットセットセット-単品セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト