17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビ軸排水マス用ホルソー(回転用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンビ軸排水マス用ホルソー(回転用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VU-40

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。
・アサリ刃(ハイパースリット採用)の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。
・ボディには切り屑除去穴、センタードリルには切り屑排出用スプリングを標準装備している為、スムーズな連続作業が行えます。
【用途】
・排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
外径(mm)
53
ふところ深さ(mm)
32
シャンク径・MT No
6.35/10mm
被削材
樹脂[○]
JANコード
4986362550734
トラスココード
-
全長(mm)
123
適合電動機
電気ドリル振動ドリル(回転モード)充電式インパクトドライバ(14.4V以上)
センタードリル
S-5780
商品タイプ・適合商品タイプ
VUタイプ(セット品)シールパッキン使用サイズ
用途
排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト